Abgedichteter Steckverbinder mit geringem Stromverbrauch für LED-Beleuchtung

SlimSeal Steckverbinder bieten zuverlässige Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungssysteme, die für eine robuste elektrische und mechanische Leistung in Festkörperbeleuchtungen ausgelegt sind. Mit einer IP67-zertifizierten Abdichtung sind diese Steckverbinder ideal für Beleuchtungsanwendungen im Außenbereich und in rauen Umgebungen geeignet und bieten eine energiesparende, abgedichtete Lösung. Die SlimSeal Steckverbinderfamilie umfasst die SlimSeal Standardserie und die SlimSeal Miniaturserie, die eine vollständige Palette langlebiger Steckverbinder für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. SlimSeal Steckverbinder wurden entwickelt, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, und gewährleisten Stabilität und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

SlimSeal Connector Standard Series

Standardserie der SlimSeal Steckverbinder

Die flachen, einreihigen SlimSeal Steckverbinder sind für LED-Beleuchtungsanwendungen für den Innen- und Außenbereich ausgelegt. Diese Steckverbinder bieten stromsparende, abgedichtete Lösungen für frei hängende, Kabel-auf-Kabel-Verbindungen und robuste, stabile elektrische und mechanische Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen, die in der Festkörperbeleuchtung verwendet werden.

Produkteigenschaften

Produkte durchsuchen

 

Positionen 1, 2, 3 und 4 Betriebstemperatur (°C)
–40 °C bis 105 °C
Betriebsspannung 400 VAC/400 VDC Schutzart IP67
Arbeitsstrom  5 AMPERE (18–20 AWG) und 3,5 AMPERE (22–24 AWG) Langlebigkeit 30 Steckzyklen
Normen UL 1977, CSA C22.2 Nr. 182.3
Spannungsfestigkeit 1800 V AC
Werkzeuge  SDE Straight Action Handwerkzeug Konfigurationen Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte und freischwebend
SlimSeal Connector Miniature Series

Miniaturserie der SlimSeal Steckverbinder

Entdecken Sie den abgedichteten SlimSeal Miniatursteckverbinder mit IP67-Zertifizierung, der rauen Umgebungen standhält und somit für Außenbeleuchtung und andere Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet ist. Die Miniaturserie der SlimSeal Steckverbinder bietet eine Federverriegelung, die durch Drücken gelöst wird, um einen sicheren Halt des Steckverbinders zu gewährleisten. Dieser Steckverbinder ist in drei verschiedenen Farben verfügbar, um eine einfache Kennzeichnung und Montage zu ermöglichen. Er ist mit 2 und 3 Positionen für die Drahtstärken 22 bis 18 AWG (0,33 bis 0,75 mm²) erhältlich.

Produkteigenschaften

Produkte durchsuchen

 

Nennstrom 5 AMPERE (18–20 AWG) und 3 AMPERE (22 AWG)
Betriebstemperatur (°C)
–40 °C bis +105 °C
Nennspannung Kabel-auf-Leiterplatte: 250 VAC max. und Kabel-auf-Kabel: 400 VAC max. Langlebigkeit 30 Steckzyklen
Gehäusenormen LCP, UL 94 V-0 Schutzart IP67
Farben Schwarz, Natur, Rot und Weiß Spannungsfestigkeit  Kabel-auf-Leiterplatte: 1500 VAC und Kabel-auf-Kabel: 1800 VAC 
Werkzeuge CERTI-CRIMP II Premium-Handwerkzeuge Konfigurationen Kabel-auf-Leiterplatte, Kabel-auf-Kabel
Kontaktformular-Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen in Innovationen verwandeln! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.