![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-mini-slimseal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Abgedichtete Lösung für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
Diese Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Zusammenschaltungen sind für den robusten elektrischen und mechanischen Gebrauch in Festkörperbeleuchtungen ausgelegt. Abdichtung nach IP67 für Beleuchtungsanwendungen im Außenbereich und in anderen rauen Umgebungen.
Produkteigenschaften und Vorteile
SlimSeal Steckverbinder
- Abdichtung nach IP67 für Beleuchtungsanwendungen bei gewerblichen Kühlanlagen sowie im Außenbereich.
- Kompaktes, platzsparendes Design.
- Verpolungssichere Verbindungen verhindern Fehlsteckungen.
- Kein versehentliches Trennen der Steckverbinder dank der integrierten kraftschlüssigen Arretierung.
- Die vormontierten Dichtungen und Drahtführungen verkürzen die Montagezeit.
Anwendungen
- LED-Beleuchtung für den Außenbereich
- Notbeleuchtung
- Digitale Beschilderung
- Baubeleuchtung
- Straßen- und Stadionbeleuchtung
- Beleuchtung für gewerbliche Kühlanlagen
- Küchengeräte
- HLK-Anlagen
Die SlimSeal Steckverbinder von TE stellen eine abge-dichtete Lösung für Anwendungen mit geringem Strom-verbrauch dar. Sie wurden für Beleuchtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Diese Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Zusammenschaltungen sind für den robusten elektrischen und mechanischen Gebrauch in Festkörperbeleuchtungen ausgelegt. Die SlimSeal Steckverbinderfamilie umfasst die SlimSeal Standardserie und die SlimSeal Miniaturserie. Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Sortiment von abgedichteten Steckverbinderprodukten für Anwendungen in rauen Umgebungen. Laden Sie unten die entsprechende Dokumentation herunter, um mehr zu erfahren. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen und Muster wünschen.
Standardserie der SlimSeal Steckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Die SlimSeal Standardserie ist in Konfigurationen mit 1, 2, 3 und 4 Positionen sowie für die frei hängende bzw. die Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Montage erhältlich, um der zunehmenden Nachfrage nach abgedichteten Lösungen (IP67) für Außenbeleuchtungen mit niedriger Leistung gerecht zu werden. Die Steckverbinder eignen sich für Litzenleiter der Größen 20 bis 18 AWG (0,52 bis 0,75 mm²) und 24 bis 22 AWG (0,21 bis 0,33 mm²), um Ihre speziellen Designanforderungen zu erfüllen.
Miniaturserie der SlimSeal Steckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Der Steckverbinder mit IP67-Einstufung hält rauen Umgebungen stand und ist damit für Außenbeleuchtungen und andere Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit geeignet. Die Miniaturserie der SlimSeal Steckverbinder bietet eine Federverriegelung, die durch Drücken gelöst wird, um eine sichere Arretierung des Steckverbinders zu gewährleisten. Dieser Steckverbinder ist in drei verschiedenen Farben verfügbar, um eine einfache Kennzeichnung und Montage zu ermöglichen. Er ist mit 2 und 3 Positionen für die Drahtgrößen 22 bis 18 AWG (0,33 bis 0,75 mm²) erhältlich.