![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/amp-latch-group-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Vielseitige Lösungen für Flachbandkabel
Mit den AMP-LATCH Flachbandkabelsteckern stellen Sie schnell eine zuverlässige Verbindung her – ein Abisolieren oder anderweitiges Vorbereiten der Drähte entfällt. Unsere AMP-LATCH Flachbandkabel-Steckverbinder sind beim Verbinden von Leiterplatten oder Subsystemen unerlässlich. Mit einer großen Auswahl an sicheren und wirtschaftlichen Verbindungsoptionen ermöglichen AMP-LATCH Steckverbinder eine zuverlässige, gasdichte Verbindung zwischen Flachbandkabeln und Leiterplatten.
Produkteigenschaften
- Vielfachkontaktierung möglich
- Kein Abisolieren oder Vorbereiten des Drahts
- Arbeitsersparnis
- Verschiedene Raster und Optionen
Anwendungsbereiche
- PCs
- Bürogeräte
- Medizintechnische Geräte
- Speicher
- Vernetzung
- Industriesteuerungen
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
- Elektrische Prüfung
In diesem Auswahlleitfaden sind die gebräuchlichsten Produkte für die Kontaktierung eines 0,050” [1,27 mm]-Flachbandkabelrasters zusammengestellt, TE Connectivity bietet aber auch Steckverbinder für die Kontaktierung von 0,025” [0,64 mm]- und 0,39” [1,0 mm]-Flachbandkabel an.
Schneidklemmtechnik für AMP-LATCH Flachbandkabel-Steckverbinder
![Schneidklemmkontakt-Endverschluss 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-1-300x250.jpg)
![Schneidklemmkontakt-Endverschluss 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-2-300x250.jpg)
![Schneidklemmkontakt-Endverschluss 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-3-300x250.jpg)
![Schneidklemmkontakt-Endverschluss 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-4-300x250.jpg)