Dynamik für Ihre Anwendungen

Die Familie der Leiterplatten-Steckverbinder der Dynamic-Serie von TE Connectivity besteht aus einem umfassenden Portfolio anwendungsspezifischer Steckverbindervarianten.

Die Dynamic-Serie macht den Unterschied. Die Dynamic-Serie umfasst zudem zahlreiche Steckverbindertypen für Lösungen, die keinem Standard folgen. Dies umfasst abgedichtete IP67-Signaltypen, Steckverbinder für Abzweigungen und pneumatische Erweiterungen. Auch das Montage- und Installationszubehör ist Teil unseres Produktportfolios.