Steckverbinder für das Laden von Mobilgeräten für kleinere mobile Roboter und autonome Fahrzeuge

Unser Steckverbinder für das Laden von Mobilgeräten ist blind steckbar und für kleinere mobile Roboter und autonome Fahrzeuge gedacht, die typischerweise in Lagerumgebungen eingesetzt werden. Autonome mobile Roboter (AMR) werden derzeit hauptsächlich für die Materialverarbeitung (Kommissionierung, Bewegung, Lagerung, Sortierung) im Bereich der Lagerautomatisierung eingesetzt. Der Ladestecker ist mit 2 und 3 Stromkontaktoptionen und bis zu 8 Signalkontakten erhältlich, um die Installations- und Nachbearbeitungszykluszeiten zu vereinfachen.

Steckverbinder für das Laden von Mobilgeräten, blind steckbar – Infoblatt

Steckverbinder für das Laden von Mobilgeräten, blind steckbar – Infoblatt

Produktvorteile

  • Hohe Steckzyklen
  • Modulare Lösung, die verschiedene Konfigurationen, Daten und Sensoren unterstützt
  • Voreilender Stromkontakt (nur 3P)
  • Sein Design für die schwimmende Panelmontage maximiert die Fehlsteckungstoleranz
  • UL-zugelassen gemäß UL 1977

Robustes Design für hohe Zykluslebensdauer

  • Ausgelegt für mindestens 12.000 Steckzyklen
  • Kontakte für Leistungssteckverbinder mit geringer Einsteckkraft
  • Signalkontakte mit Federtastkopf
  • Zum Blindstecken
  • Toleriert eine Fehlsteckung von mindestens +/-15 mm für die x- und +/- 10 für die y-Richtung
  • +/- ca. 5° für die z-Richtung (Steckung)

Flexibilität bei der Verbindung

  • 2 und 3 Stromkontaktoptionen
  • Bis zu 50 A und bis zu 125 V
  • Bis zu 40 A pro Zeile bei bis zu 100 V
  • Schließt ab mit 10 oder 8 AWG-Kupferlitzendraht
  • Voreilender Kontakt für den Einsatz beim Erden der Schirmung von Hochspannungskabeln, bei der Systemvorbereitung oder bei Anwendungen, bei denen zwei Batteriestränge unabhängig voneinander geladen werden müssen
  • Berührungssichere Kontakte für zusätzliche Sicherheit, wenn Nacharbeiten erforderlich sind

Bis zu 8 Signalkontakte

  • Bis zu 0,5 A pro Leitung
  • Schließt mit 22-30 AWG mehrdrähtigen Leitern ab
  • Rückseitig steckbare Schnittstelle zur Vereinfachung der Installations- und Nachbearbeitungszykluszeiten
  • Kontakte mit Federtastkopf für eine hohe Zykluslebenserwartung
  • Verwendet die Mini-Universal Mate-N-LOKII Steckverbinderschnittstelle für das Stecken von Signalkontakten
-

Ausgewählte Produkte

2390328-1

Stromkontakt, Buchse, Crimpverbindung

 

2390329-1

Stromkontakt, Stift, Crimpverbindung

 

2399991-1

Steckverbindersatz zur Robotermontage mit 2 Strom- + 8 Signalkontakten

 

2399992-1

Docking-Steckverbindersatz zum Laden mit 2 Strom- + 8 Signalkontakten

 

2400405-1

Steckverbindersatz zur Robotermontage mit 3 Strom- + 8 Signalkontakten

 

2400406-1

Docking-Steckverbindersatz zum Laden mit 3 Strom- + 8 Signalkontakten

 

-

Ausgewählte Anwendungen

  • Laden von autonomen mobilen Robotern/automatisch gesteuerten Fahrzeugen (AMR/AGV)
  • Batterieladung mit Blindsteckfunktion
  • Hotel- und Gaststättengewerbe
  • Industriell
  • Medizintechnik
  • Einzelhandel