![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
RAST 5-Stiftleisten
Leiterplatten-Steckverbinder nach RAST 5-Standard.
Leiterplatten-Steckverbinder von TE nach RAST 2.5-Standard sind in einer Vielzahl von Ausführungen verfügbar, erfüllen die meisten Sicherheitsnormen für industrielle Anwendungen und Elektro- & Haushaltsgeräte wie UL94-V0, IEC 60335-1 (GWT 750 °C) und sind nach UL, VDE und CQC zertifiziert. Diese neu angebotenen Produkte ermöglichen ein optimiertes Produktportfolio und flexiblere Lösungen und eignen sich insbesondere für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen sowie für Steuerungseinheiten von Elektro- & Haushaltsgeräten und anderen Anwendungen. Beide Ausführungen sind wahlweise mit Zinn- oder Silberbe-schichtung, in verschiedenen Farben und mit diversen Kodierungskonfigurationen erhältlich, die kostengünstige Anpassungen ermöglichen. Die Leiterplatten-Steckverbinder im 5-mm-Raster nach RAST 5-Standard sind mit zwei bis acht Kontakten und drei verschiedenen Footprint-Layouts verfügbar.
16 A
Nennstrom (verzinnt)
20 A
Nennstrom (versilbert)
250
V AC Nennspannung
Wichtige Eigenschaften
- Ausgelegt nach RAST 5-Standard
- Verzinnt / versilbert
- In mehreren Farben verfügbar
- 3 Footprint-Layouts
- Tausende von Kodierungs-, Arretierungs- und Verpolungsschutzkonfigurationen
- UL-/VDE-/CQC-Zulassung
- Erfüllt UL 94 V0 & GWT 750 °C ohne Flamme
Anwendungen
- Frontlader-Waschmaschinen
- Geschirrspüler
- Mikrowellenöfen
- Kühlschrank