![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/zqsfp-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Die Geschwindigkeit, die Sie benötigen, von QSFP zu zQSFP
Unsere umfassenden QSFP (Quad Small Form Factor)-Verbindungen, einschließlich QSFP/QSFP28+ und zQSFP+ (QSFP28/56), bietet eine große Bandbreite an einfachen und anpassbaren Designoptionen. Unser QSFP-Portfolio ermöglicht einen einfachen Upgradepfad von 10 Gbit/s NRZ auf 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM – einschließlich vier Datenkanälen in einer steckbaren Schnittstelle. Jeder Kanal kann Daten von 10 bis 56 Gbit/s übertragen und unterstützt einen Datendurchsatz von insgesamt bis zu 200 Gbit/s pro Anschluss. Diese Verbindungen besitzen eine dreimal so große Dichte wie SFP-Produkte. Darüber hinaus umfasst das QSFP-Produktportfolio Einzel-Cages sowie ein- oder zweireihige Multiport-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten.
Ausgewähltes Produkt
QSFP28/56-1x6-Cage-Baugruppe mit Außenblende
Unsere neue QSFP28/56-1x6-Cage-Baugruppe mit Außenblende bietet mehr Designflexibilität für Schalter und Server mit hoher Dichte.
- Bietet 4 Kanäle (4x) mit Datenraten von 32 Gbit/s+
- Unterstützt die Anforderungen von 100 Gbit/s Ethernet (28 Gbit/s x 4), 100 Gbit/s InfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR) und Fibre-Channel-Anwendungen
- Kann auch in aktuellen 10 Gbit/s- und 16 Gbit/s-Anwendungen mit einer erheblichen elektrischen Spanne eingesetzt werden.
- Abwärtskompatibel mit bestehenden optischen QSFP-Modulen und Kabelsätzen
- Unterstützt künftige 56-Gbit/s-PAM-4-Technologien
↑DATEN
Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gigabit pro Sekunde
↓EMV
Verbesserte EMV-Leistung durch 56 Gbit/s
10-56
Ausgelegt für ein einfaches Upgrade von 10 bis 56 Gbit/s
Produkteigenschaften
zQSFP+ Steckverbinder
- Höhere Datenraten von bis zu 56 Gbit/s pro Leitung
- Unterstützt die Anforderungen von 100 Gbit/sEthernet, 200 Gbit/s Ethernet, 100 Gbit/s InfiniBand (IB) EDR (Enhanced Data Rate), 128G FibreChannel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ und 56G PAM-4
- 2,5-mal höherer Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen
- Höheres Verlustbudget für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s
- Abwärtskompatibel mit QSFP+/QSFP28+ Kabeln und Transceivern
- Dual-Source-Produkt, über Molex LLC erhältlich
Produkteigenschaften
QSFP+ Steckverbinder
- 4 Kanäle in einer Schnittstelle
- Unterstützt die Anforderungen von 10 Gbit/s Ethernet und 14 Gbit/s IB (FDR)
- 3- bis 4-mal höhere Dichte als SFP+ und XFP
- Verwendet SMT-Steckverbinder mit 38 Positionen
Ausgewählte Anwendungen
QSFP-Produktportfolio
- Netzschnittstelle
- Schalter, Server und Router
- Drahtlose Basisstationen
- Prüf- und Messausrüstung
- Speicher und optischer Transport
Zweireihige Belly-to-Belly zQSFP+ Cages
-
Produkte
Unsere neuen zweireihigen Belly-to-Belly-Cages werden den Anforderungen für Schalterdesigns mit hoher Dichte durch 48 und 64 Siliziumanschlüsse der nächsten Generation gerecht, einschließlich OCP-Referenzdesigns (Open Compute Project). Sie unterstützen eine Architektur mit einer einzelnen Leiterplatte (im Gegensatz zu zwei Leiterplatten) in jeder Leitungskarte. Das bedeutet eine deutliche Kosteneinsparung.
Thermisch verbesserte zQSFP+-Cages
-
Produkte
Unsere thermisch verbesserten Lösungen bieten im Cage einen besseren Luftstrom von der Vorder- zur Rückseite und umgekehrt. Dies ermöglicht eine bessere Wärmeabfuhr für eine in der Branche führende Wärmeleistung.
![Einzel-Cages und einreihige Cage-Konfigurationen mit mehreren Blendenmontagevarianten](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-single-ganged-cage-140x140.jpg)
![Zweireihige Cage-Konfiguration mit EMI-Feder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-tbezel1-140x140.jpg)
![Verschiedene Cage-Konfigurationen mit Kühlkörper- und Lichtleitervarianten](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-heatsinks-and-lightpipes-140x140.jpg)
![Cage mit Blende und geringer Einsteckkraft](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/low-bezel-2170790-1-140x140.jpg)
abwärtskompatibel und flexibel
für einen einfachen Upgradepfad
Die Rückwärtskompatibilität mit QSFP+/QSFP28+ Kabeln und Transceivern sowie die Flexibilität des gesamten QSFP-Portfolios ermöglichen einen einfachen Upgradepfad von 10 Gbit/s auf 56 Gbit/s. Die Infografik unten vergleicht jedes Produkt in diesem Portfolio:
Varianten für Cage-Konfigurationen
Einzel-Cage und ein- oder zweireihige Multiport-Cages
Das QSFP-Produktportfolio umfasst Einzel-Cages sowie ein- oder zweireihige Multiport-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten.
![Geschwindigkeitsvergleich für QSFP/QSFP+-und zQSFP+-Verbindungen](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/zQChart.jpg)
Geschwindigkeitsvergleich für QSFP/QSFP+-und zQSFP+-Verbindungen
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Datenrate unterstützt das QSFP-Produktportfolio?
A: zQSFP+ Steckverbinder unterstützen die Anforderungen von 100 Gbit/sEthernet, 200 Gbit/s Ethernet, 100 Gbit/s InfiniBand (IB) EDR (Enhanced Data Rate), 128G FibreChannel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ und 56G PAM-4
QSFP+ Steckverbinder unterstützen bis zu 10 Gbit/s pro Kanal bei Ethernet (insgesamt 40 G) sowie 14 Gbit/s pro Kanal bei InfiniBand (insgesamt 56 Gbit/s).
F: Sind die Abmessungen der Lösungen von TE kompatibel mit anderen Anbietern?
A: QSFP+-Einzel-Cages haben Abmessungen nach Industriestandard. Die meisten zQSFP+ Cages sind in ihren Abmessungen kompatibel mit Molex. Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Kompatibilität der Leiterplattenabmessungen und des Blendenausschnitts genau zu überprüfen.
Zugehörige Produkte
-
Hochgeschwindigkeits-I/O-Kabelsätze
Informieren Sie sich über Optionen für Kupferkabelsätze, die Strom sowie Video-, Audio-, HF- und Hochgeschwindigkeitsdaten übertragen und darüber hinaus Blitzschutz bieten.