Koax-Terminatoren minimieren die Signalreflexion

Ein Hochfrequenz-(HF)-Terminator (auch Koax-Terminator oder RF Terminator genannt) wird verwendet, um das offene Ende eines Kabels zu schließen und einen Endpunkt für ein Signal zu formen. Der Einsatz von HF-Terminatoren minimiert die Signalreflexion, die zurück in die Schaltung oder das System gelangt. Wenn ein HF-Signal in das Kabel zurück reflektiert wird, kann dies Interferenzen oder Leistungsverluste verursachen. Ein Terminator wird in der Regel an das Ende einer Übertragungsleitung platziert und ist so konzipiert, dass er der AC-Impedanz des Kabels entspricht. Unser Portfolio an Koax-Terminatoren wird üblicherweise in Kommunikations-, Verteidigungs-, Test- und Messanwendungen eingesetzt.