![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/evx-corcom-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
EVX Serie – Gleichstrom-Netzfilter
Die globale Automobilindustrie befindet sich derzeit in einer Übergangsphase, in der jeden Tag neue Elektrofahrzeuge zur Marktreife gelangen. Heute ermöglichen E-Fahrzeuge Langstreckenfahrten, bei denen Stopps an Ladestationen selten geworden sind. Bei längeren Fahrten verkürzen die Schnellladestationen die Ladezeiten der Elektrofahrzeuge auf für die Nutzer bequeme Fahrtzeiten. Elektromagnetische Konformität (EMV) ist an Ladestationen für E-Fahrzeuge, für das Fahrzeug, für drahtlose Geräte in der Nähe und für das Versorgungsnetz von entscheidender Bedeutung. EMV-Filter verhindern hochfrequentes Rauschen, das während des Ladevorgangs durch die Gleichrichtung und die Leistungsregelung erzeugt wird und ansonsten das Fahrzeug oder das Versorgungsnetz stören könnte. Die Corcom EVX Serie von TE ermöglicht die Einhaltung der EMV-Vorschriften und ist für die sichere Stromversorgung in Hochvolt- und Hochstrom-Schnellladegeräten unerlässlich.
Elektrofahrzeuge nutzen Schnellladestationen mit hoher Gleichspannung und Stromstärke werden geliefert, um ihre Batterien in kurzer Zeit aufzuladen. Die hohe Spannung und der hohe Strom erhöhen die Risiken für die elektrische Sicherheit und die Einhaltung der EMV-Vorschriften für den Benutzer, das Elektrofahrzeug und das Versorgungsnetz. Die Corcom EVX-Filter wurden gemäß IEC 61851-23 und UL 60939-3 entwickelt, um den Strom zu reinigen, der zum Laden von Elektrofahrzeugen an Schnellladestationen verwendet wird. Ingenieure auf der ganzen Welt sind mit diesen und weiteren EMV-Normen konfrontiert. Die Corcom EVX Produkte decken eine breite Palette von Gleichstromfiltern ab, die für Schnellladegeräte von 75 kW bis 2,4 MW geeignet sind, und erleichtern den Designern von Ladestationen die Bewältigung der EMV-Herausforderungen.
Vorteile der Corcom EVX Serie mit Sammelschienenanschlüssen für EV-Ladeanwendungen
- Standard-, Mittel- und Hochleistungsstufen der EMV-Dämpfung.
- Drei Hochvoltpegel (500 V, 1.000 V, 1.500 V).
- Nennstrom: von 150 A bis 1600 A
- Kompaktes Design für Schnellladegeräte von 75 kW bis 2,4 MW
- Leistungsoptionen mit verschiedenen GND-Kondensatoren
- Erfüllt den Standard IEC/EN 61851-2 für leitfähige Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
- Erfüllt UL 2202 für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge.
Anwendung und Vorteile
- Pegel 3 und höhere EV-Schnellladeanwendungen 75 kW bis 2,4 MW
- Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
- Solarenergie-Umwandlersysteme
- Umrichtersysteme