Unsere EMV-Abschirmungslösungen bieten verschiedene leitfähige Füllstoffe, die so konzipiert sind, dass sie eine galvanische Kompatibilität gewährleisten und gleichzeitig einen geringen Durchgangswiderstand zwischen den zueinander passenden Oberflächen bieten. Unsere leitfähigen Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikone. Sie sind mit einer Vielzahl hochleitfähiger Partikel beladen und bieten eine hervorragende EMV-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Umweltdichtung.
Arten der EMV-Abschirmung
![Leitfähige Elastomere](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/image-row/pm-conductive-elastomers-pgp-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Leitfähige Elastomere
Elektrisch leitfähige Elastomere werden aus Silikon oder Fluorsilikon gefertigt, das mit hochleitfähigen Partikeln wie versilbertem Aluminium, versilbertem Kupfer, nickelbeschichtetem Graphit und reinem Nickel versetzt ist.
![Drahtgestricke](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/image-row/pm-knitted-wire-mesh-pgp-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Drahtgestricke
Drahtgestrick-Dichtungen bieten eine hervorragende, kostengünstige EMV-Dichtungen, die sowohl in magnetischen als auch in elektrischen Feldern abschirmt.
![Gerichtete Drähte in Silikon](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/image-row/pm-oriented-wire-pgp-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Gerichtete Drähte in Silikon
Massives und Schwammsilikon, bestückt mit vertikal ausgerichteten Monel- oder Aluminiumdrähten bis zu 140/qcm. Bietet eine hervorragende Abschirmung mit elektromagnetischer Schutzwirkung (EMP) und versiegelt die Umgebung.
![EMV-abschirmende Lüftungsgitter](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/image-row/pm-emi-air-ventilation-panel-pgp-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
EMV-abschirmende Lüftungsgitter
EMV-Belüftungsgitter oder Entlüftungen bestehen aus Aluminium- oder Stahlwaben, die in einem Rahmen montiert sind. Es sind zahlreiche Aluminiumrahmen mit verschiedenen Wabenstärken erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.
![Steckverbinderdichtungen](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/image-row/pm-emi-connector-gasket-pgp-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Steckverbinderdichtungen
Entwickelt für eine breite Palette von Standard-MIL-Spec-Steckverbinderdichtungen. Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.
![Kontermutterdichtung](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-jam-nut-seal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Kontermutterdichtung
Hergestellt aus durchgedrückten, auf Länge geschnittenen Abschnitten. Die beiden Enden werden durch Vulkanisation verbunden, um eine dauerhafte Verbindung und die Integrität der Dichtung zu gewährleisten.