Gerichteter Draht für hervorragende Abschirmungsleistung

Gerichteter Draht ist ein flaches, plattenförmiges Material, das aus festem Silikonkautschuk besteht. In dieses Material sind Metalldrähte aus Monel oder Aluminium eingebettet, die senkrecht zur Oberfläche ausgerichtet sind. Hervorragende RFI‑/EMV‑/EMP-Abschirmungsleistung wird erreicht, da das Material eine Drahtdichte von bis zu 140 Drähten/cm2 in festem Silikon aufweist und eine Umwelt- und RFI/EMV-Abdichtung bietet, wenn es zwischen zwei metallische Oberflächen geklemmt wird. Diese Drähte sind gecrimpt, um die Kompression zu unterstützen. Sie sind ebenfalls chemisch verbunden, um ihre Retention zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Enthält Tausende von dünnen Monel- oder Aluminiumdrähten, die sich durch die Schichtdicke der Platte ziehen.
  • Eine gute Lösung, um RFI-/EMV-/EMP- und Umweltdichtung in einer einzigen Dichtung zu erreichen.
  • Kann mit Druckanschlägen oder Kragen ausgestattet werden.
  • Ideal zur Verwendung als Zugangsklappen, Dichtungen, Steckverbinderdichtungen usw.
  • Gute Konformität für unebene Oberflächen.
  • Selbstklebende Rückseite für eine einfache Montage

Materialarten und -größen

Teilenummer Material Min. Schichtdicke
Plattenbreite(n)
Max. Plattenlänge
410 Monel-Drähte aus Festsilikon
0,8 mm
255 mm (+0/-5)
1000 mm
420 Aluminiumdraht in Festsilikon 0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
450 Monel-Drähte in
Fest‑Fluorsilikon
0,8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
460 Aluminiumdraht in
Fest‑Fluorsilikon
0,8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
470 Monel-Drähte in weichem
Festsilikon
0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
480 Aluminiumdraht in weichem
Festsilikon
0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
Oriented wire

Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.

Kontaktinformationen

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 1376 348115

E-Mail : info.braintree@te.com

 

Frankreich

Telefon: + 33 (0) 160778316

E-Mail : info.braintree@te.com

 

Deutschland

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Übriges Europa

Telefon: +44 (0) 1376348115 

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Asien

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail : info.braintree@te.com