![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/conductive-adhesive-tape-470x445.jpg)
Leitfähiges Klebeband
Elektrisch leitendes Klebeband ist in Kupfer, verzinntem Kupfer oder Aluminium erhältlich. Auf die Folie wird ein elektrisch leitender Klebstoff aufgetragen.
Überblick
Elektrisch leitendes Klebeband ist in Kupfer, verzinntem Kupfer oder Aluminium erhältlich. Auf die Folie wird ein elektrisch leitender Klebstoff aufgetragen. Diese wird dann entweder selbst aufgewickelt oder mit einer separaten Trennfolie versehen. Dieses wird dann auf Standard- oder kundenspezifische Breiten geschnitten.
Werkstoffe
- Aluminiumband mit leitfähigem Klebstoff
- Kupferband mit nicht leitendem Klebstoff
- Kupferband mit leitendem Klebstoff
- Kupferband mit leitendem Klebstoff, beidseitig
- Verzinntes Kupferband mit nicht leitendem Klebstoff
- Verzinntes Kupferband mit leitendem Klebstoff
Anwendungen
- Temporäre Abdichtung von Spalten für EMV-Prüfungen
- Leiterplattenabschirmungen
- Kabelabschirmungen
- Abgeschirmte Raumnähte
- Stanzformen
- Erdung
Verfügbarkeit
Kupfer und verzinntes Kupferband ist 35 µm dick und Aluminium 40 µm dick. Verzinntes Kupfer verhindert die Oxidation des Kupfers und sollte in Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Kontakt zur Bandoberfläche erforderlich ist. Verzinntes Kupferband mit einer Schutzschicht ist für Einbrenn- und Abziehlackierungen erhältlich, z. B. für den elektrisch leitenden Kontakt von EMV-Schranktürdichtungen. Leitende Klebebandformen können gestanzt und lose geliefert werden oder für eine einfachere Anwendung auf einer Rolle geliefert werden.
Normalerweise wird es in 33-Meter-Rollen in den Standardbreiten 13 mm und 25 mm geliefert. Jede Breite von 8-mm- bis zu 300-mm- und 50-Meter-Rollen können jedoch auf Bestellung geliefert werden. Auf Wunsch können wir auch nicht-leitenden Klebstoff oder ohne Klebstoff liefern. Die Klebebänder sind in zwei Versionen erhältlich – selbstgewickelt, ohne Trennfolie, oder mit einer Papierabdeckung.
Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.
Kontaktinformationen
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 (0) 1376 348115
E-Mail : info@kemtron.co.uk
Frankreich
Telefon: + 33 (0) 160778316
E-Mail : info@kemtron.fr
Deutschland
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info@kemtron.de
Übriges Europa
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info@kemtron.co.uk
Asien
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail : info@kemtron.co.uk