Elektrisch leitfähige Elastomere für hervorragenden EMV-Schutz
Leitfähige Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikone. Sie sind mit elektrisch leitfähigen Partikeln beladen und bieten eine hervorragende EMV-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Abdichtung gegen Umwelteinflüsse. Die verschiedenen leitfähigen Füllstoffe sind so konzipiert, dass sie eine galvanische Kompatibilität gewährleisten und gleichzeitig einen geringen Kontaktwiderstand zwischen den zueinander passenden Oberflächen bieten.
Überblick
Kemtron stellt eine große Auswahl an extrudierten Profilen aus unseren Standardwerkzeugen her. Wir sind auch in der Lage, mit minimalen Werkzeugkosten genau nach Ihren Anforderungen zu produzieren.
Extrudierte Profile sind in durchgehenden Längen, Schnittlängen oder in Form von O-Ringen oder Rechtecken durch Vulkanisieren der Verbindungsstellen erhältlich. Bei der Vulkanisierung wird dieselbe leitfähige Polymermischung verwendet, um die vollständige elektrische Leitfähigkeit der Verbindung zu gewährleisten.
Leistung
Die Tests des Dichtungsmaterials der elektrisch leitfähigen Silikonelastomere von Kemtron werden sowohl im eigenen Haus als auch von externen Labors durchgeführt, welche alle kalibrierte Geräte verwenden und nach dem in MIL-DTL-83528 festgelegten Standard prüfen. Kemtron bietet die Leistungsdaten und Prüfmethoden nach MIL-DTL-83528 nur zum Vergleich an.
Werkstoffe
- Versilbertes Aluminium in Silikon oder Fluorsilikon
- Versilbertes Kupfer in Silikon oder Fluorsilikon
- Versilbertes Glas in Silikon oder Fluorsilikon
- Nickelbeschichteter Graphit in Silikon oder Fluorsilikon
- Reines Nickel in Silikon oder Fluorsilikon
- UL94V0-Gehalt von nickelbeschichtetem Graphit in Silikon
Anwendungen
Extrudierte Profile werden normalerweise in die Nuten oder Kanäle eines Gehäuses im Stil einer Muschelschale montiert. Die Nut hält den leitfähigen Silikondichtungsstreifen an seinem Platz und bietet außerdem einen Kompressionsstopp, um zu verhindern, dass die kundenspezifische Dichtung beim Schließen des Gehäuses zu stark zusammengedrückt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Metall-zu-Metall-Kontakt der beiden Seiten der Muschelschale die Abschirmwirkung verbessert.
Flache Streifenprofile können als oberflächenmontierte Dichtung verwendet werden. Elektrisch leitende oder nicht leitende selbstklebende Rückseiten können auf den Dichtungsstreifen aufgebracht werden, aber dies sollte nur als Hilfsmittel für die Montage betrachtet werden.
- Industriesteuerungen
- Instrumente
- Militärische Ausrüstung
- Bordelektronik
- Medizinische Elektronik
- Gehäuse für elektronische Ausrüstung
- 5G
- Internet der Dinge
- Erneuerbare Energien
Leitfähige Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikone. Sie sind mit einer Vielzahl hochleitfähiger Partikel beladen und bieten eine hervorragende EMV-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Abdichtung gegen Umwelteinflüsse. Die verschiedenen leitfähigen Füllstoffe sind so konzipiert, dass sie eine galvanische Kompatibilität gewährleisten und gleichzeitig einen geringen Kontaktwiderstand zwischen den zueinander passenden Oberflächen bieten. Die langjährige Erfahrung von Kemtron Ltd. in der Fertigung in Verbindung mit Qualitätskontrolle und Konformitätsprüfungen stellt sicher, dass unsere leitfähigen Elastomere auch für die anspruchsvollsten Situationen geeignet sind und immer wieder die gleiche Qualität bieten.