Maschennetzdichtung
Eine Vielzahl an Maschennetzdichtungen, die eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit hoher Abschirmungsleistung in den magnetischen und elektrischen Feldern RFI/EMI und einschließlich EMP bieten. Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Stärke und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann. Der Fertigungsprozess ermöglicht es, einen optionalen Elastomerkern in das Produkt einzubringen, um die Kompression zu unterstützen.
ANWENDUNG
Maschennetz
Massive Maschennetzdichtungen bieten eine ausgezeichnete EMV-/RFI-/EMP-Dichtungsabschirmung zwischen zwei metallischen Oberflächen. Die Auswahl des verfügbaren Maschennetzmaterials ermöglicht eine gute galvanische Übereinstimmung mit Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit der Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.
- RFI-/EMV-/EMP-Anwendungen.
- Dichtungen am Montageausschnitt in abgeschirmten Räumen.
- Bereiche mit seltenem Zugang.
- Kabelabschirmung (Ummantelung mit flachem Verband).
Das Maschennetz ist in 2 Optionen erhältlich:
- Massives Maschennetz.
- Maschennetz mit Elastomerkern.
Maschennetz über einem Elastomerkern
Neben einer ausgezeichneten EMV-/RFI-/EMP-Abschirmung zwischen zwei metallischen Oberflächen ermöglicht die Wahl des verfügbaren Maschennetzmaterials ebenfalls eine gute galvanische Übereinstimmung mit Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit der Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird. Außerdem lässt sich der Elastomerkern der Dichtung mit geringer bis mittlerer Kraft zusammendrücken. So passt sie sich unebenen Oberflächen an und erholt sich nach dem Gebrauch gut.
- Vertiefungsdichtungen wie O-Ringe.
- Aufgrund seiner Elastizität und geringen Druckkraft ideal für den Einsatz in Situationen, in denen wiederholte Öffnungs- und Schließvorgänge erforderlich sind.
Übersicht | Massives Maschennetz | Maschennetz mit Elastomerkern |
RFI-/EMV-/EMV-Abschirmung | . | . |
EMP-Überlebensfähigkeit | . | . |
Umgebungsfeste Abdichtung | Nur Staub | Nur Staub |
Häufiges Öffnen | . | |
Kontinuierliche Längen | . | . |
Zugeschnitten | . | . |
Konfektionierte Dichtung | . | . |
Maschennetz über Elastomerkern | . |

Kemtron Limited (Kemtron), jetzt Teil von TE Connectivity, stellt eine Reihe von Maschennetzprodukten her, die eine kosteneffiziente Lösung für Anwendungen mit hoher Abschirmungsleistung sowohl im magnetischen als auch im elektrischen Bereich darstellen. Diese Produkte werden auf einer Draht-Rundstrickmaschine mit einem einzigen Draht hergestellt. Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Stärke und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann. Die Produkte aus massivem Maschennetz sind nicht für Anwendungen geeignet, die ein regelmäßiges Öffnen und Schließen erfordern. Sehen Sie sich die Produkte mit einem Schwamm-Elastomerkern an, wenn Sie diese Eigenschaft benötigen. Massive Maschennetzprodukte bieten eine hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMV) zwischen zwei metallischen Oberflächen. Es ist eine Reihe von Drahttypen erhältlich, die eine gute galvanische Kompatibilität ermöglichen und so die Möglichkeit der Korrosion verringern oder einschränken.
VERFÜGBARKEIT
Maschennetz
- Je nach Kundenwunsch in kontinuierlichen Längen, auf Länge geschnitten oder durch Punktschweißung und Nähen zu fertigen Dichtungen verarbeitet.
- Verschiedene Profile und Größen verfügbar.
- Konfektionierte Dichtungen.
- Komprimierte Maschennetzringe.
- Eine selbstklebende Unterlage wird für diese Version des Maschennetzes nicht empfohlen.
Maschennetz über einem Elastomerkern
- In kontinuierliche Längen.
- Zugeschnitten.
- Zu fertigen Dichtungen gefertigt.
- Vielzahl an Profilen und Größen.
- Konfektionierte Dichtungen.
- Auswahl des Drahtes zur Erfüllung der Anforderungen an die galvanische Verträglichkeit.
- Eine große Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.
- Obwohl runde oder rechteckige Querschnitte am häufigsten verwendet werden, können auch andere Querschnitte nach Maß angefertigt werden.
- Es wird ein Minimum von 7 Schichten empfohlen, wenn EMP-Schutz erforderlich ist. Je nach Anwendung der Ausrüstung und dem erforderlichem Abschirmungsgrad können auch zusätzliche Schichten hinzugefügt werden.
- Eine selbstklebende Unterlage wird für diese Version des Maschennetzes nicht empfohlen.