T-Steckverbinder für den Schienen- und Bahnverkehr
Unsere schraubbaren Kabelanschlüsse mit Bahnzulassung für Schienenfahrzeuge – Typ C bieten eine sichere Schnittstelle mit dem Transformator und sind Teil des abgedichteten Dachleitungssystems. Diese industrieüblichen Winkelkabelstecker werden aus Silikon hergestellt und entsprechen der Norm EN45545.
Die Kabelanschlüsse dieser Produktfamilie wurden speziell für Schienenfahrzeuge optimiert und getestet und erfüllen den Standard bezüglich Rauchgastoxizität und Entflammbarkeit EN45545-2:2013 – HL2 sowie die Schock- und Vibrationsnormen IEC 61373: 2010. Zusätzlich wurde ein beschleunigter Lebensdauertest für Hochspannungsschalttransienten durchgeführt – eine spezielle, von TE selbst entwickelte Prüfmethode zur Simulation der typischen transienten Effekte, die bei Anwendungen in der Dachlinie von Schienenfahrzeugen auftreten.
Haupteigenschaften
- Die Isolierung des T-Steckverbinders besteht aus hochmodifiziertem Silikonkautschuk, der sich durch eine hohe Kriechstromfestigkeit und Flammbeständigkeit auszeichnet. Dies bietet einen zuverlässigen Betrieb über einen extrem breiten Temperaturbereich.
- Das einfache Abtrennen der Erdungsleitung gewährleistet eine einfache Montage und Prüfung.
- Eine dünnwandige Abschirmung ist dauerhaft mit der Isolierung verklebt, die das Verbindungssystem vor versehentlichem Kontakt schützt.
- Die Gesamtabmessungen sind für minimalen Platzbedarf ausgelegt.
- Leicht zugänglicher rückseitiger Stecker mit kapazitivem Prüfpunkt zur Bestimmung, ob der Stromkreis unter Spannung steht. Dieser Testpunkt wird durch eine leitfähige Kappe geschützt.
- Das Design ist für Anwendungen bis 800 A konzipiert und kann sowohl mit 630-A- als auch mit 1250-A-Durchführungen verwendet werden (Schnittstelle „C1“ und „C2“), wie von EN50180 und EN50181 spezifiziert.
- Der T-Steckverbinder ist mit einer CLC/TS 50537-konformen Durchführung kompatibel.
- Geeignet für Hochspannungsverbindungen im Innen- und Außenbereich des Zugs (bei Außeninstallationen wird ein mechanischer Schutz empfohlen)
- Der breite Anwendungsbereich deckt Kabelquerschnitte von 50 bis 240 mm2 ab.
- Leiterverbindung mit 800-A-DIN-Kabelschuhen aus Kupfer
- Geeignet für – aber nicht beschränkt auf – 18/30 kV- und 26/45 kV-Kabel für Schienenfahrzeuge wie z.B: TENAX-TRAIN-Plus-Kabel von Prysmian/Draka und Flamex Panto-Kabel von Nexans
Der neue T-Steckverbinder mit Bahnzulassung. 800 A bei bis zu 42 kV, optimiert für Schienenfahrzeuge und Anwendungen mit hohen transienten Spannungen. RSTI-68R-HT Steckverbinder, RSTI-CC-68R-HT Kupplungssteckverbinder und Verbindungsmuffen. Diese T-Steckverbinderfamilie wurde speziell für Schienenfahrzeuge optimiert und getestet und erfüllt den neuen europäischen Standard bezüglich Rauchgastoxizität und Entflammbarkeit.

PRYSMIAN, DRAKA, PROTOLON, FLAMEX, FLAMEX PANTO sind Marken der jeweiligen Eigentümer.