Kaltschrumpftechnik von Raychem
Als Vorreiter in der Warmschrumpftechnik haben wir erstklassige Kaltschrumpfprodukte für Anwendungen entwickelt, bei denen Warmschrumpfen nicht unbedingt geeignet ist. Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung mit nachweislich leistungsfähigen und zuverlässigen Produkten als Basis, um unser Produktportfolio ergänzend zur Warmschrumpftechnik um ein vollständiges Sortiment an Kaltschrumpf-Mittelspannungskabelgarnituren für praktisch jeden Kabeltyp und jede Kabelgröße zu erweitern. Bei unserer Produktlinie der Kaltschrumpf-Kabelgarnituren für Mittelspannung handelt es sich um eine Komplettlösung. Wir bieten trennbare Kaltschrumpfmuffen, In-Line-Verbindungsmuffen, Kaltschrumpfmuffen für die dreifache Verzweigung sowie Übergangsmuffen, die für leichte Montage, Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.
Raychem Kaltschrumpfschläuche von TE
Das Kaltschrumpfen hat verschiedene Vorteile.
Im Allgemeinen bietet ein Silikonkautschuk-Kaltschrumpfschlauch im Vergleich zu allen anderen Arten von kalt oder heiß aufgeschrumpften Schläuchen eine hohe UV-Beständigkeit. Diese Technologie kann daher effektiv in Außenbereichen eingesetzt werden, beispielsweise in streckenseitigen Endverschlüssen für Stromleitungen in Bahntechnikanwendungen. In den Kaltschrumpfschläuchen wird EPDM-Kautschuk verwendet. Daher sind sie viel korrosionsbeständiger als andere Kalt- oder Warmschrumpfprodukte. Zudem eignen sie sich für direkte Erdverlegungen wie Kabel-an-Kabel-Verbindungen.
Zu den Dichtungseigenschaften der Kaltschrumpfschläuche gehört ebenfalls ein „aktives Gedächtnis“. Das bedeutet, dass ein Schlauch immer versucht, zu seiner ursprünglichen Größe zurückzukehren, und seine Klebefähigkeit rund um Kabel bei Ausdehnung und Kontraktion durch Temperaturschwankungen und große Lastschwankungen aufrechterhalten kann.
Ein weiterer Vorteil besteht in dem minimalen Risiko für den Monteur, da für die Montage der Komponenten keine direkte Wärme oder Flamme benötigt wird. Diese Schläuche sind daher eine sichere Lösung in Umgebungen mit brennbaren Gasen. Es besteht keine Notwendigkeit für Heißarbeitsgenehmigungen, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit und die Qualität der Montage durch weniger kritische Montagetechniken gewährleistet sind.
Kaltschrumpf-Kabelgarnituren für Stromversorgungsnetze
Kaltschrumpf-Übergangsmuffe
Cold Applied Transition Joint (CATJ)
CATJ ist eine zuverlässige, robuste und einfach zu installierende Kaltschrumpf-Übergangsmuffe für 1/C-Kabel.
Wichtige Merkmale:
- Einfach zu installierende Bleiplombe und Dichtung
- Komplettdesign: Aufschiebeschlauch mit vorexpandiertem Muffenkörper aus Silikonkautschuk und integrierter neutraler Schicht
- Kaltschrumpf-Ölsperre erfordert kein spezielles Isolierband
- Im Bausatz enthaltene und flexibel einsetzbare Schraubverbinder mit Ölsperre
Kaltschrumpf-Übergangsmuffe für 3/C PILC-Kabel (CATJ-T)
Wie CATJ, ist CATJ-T eine zuverlässige, robuste und einfach zu installierende Kaltschrumpf-Übergangsmuffe für Kabel von 3/C PILC bis 1/C mit fester dielektrischer Kabelisolation.
Wichtige Merkmale:
- Einfach zu installierende Bleiplombe und Dichtung
- Vorexpandierte Silikonkautschuk-Muffenkörper mit integrierter Spannungskontrolle
- Kaltschrumpf-Ölsperre erfordert kein spezielles Isolierband
- Im Bausatz enthaltene und flexibel einsetzbare Schraubverbinder mit Ölsperre
- Einzigartige PILC-Füll- und Phasenabdichtungsmaterialien
Kaltschrumpf-Verbindungsmuffen (CSJA)
Diese Komplettlösung für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel (15 - 35 kV) mit Schraubverbindern ist für das Verbinden von bandgeschirmten, drahtgeschirmten, LC-geschirmten, UniShield-, JCN- und flachbandgeschirmten Kabeln konzipiert.
Wichtige Merkmale:
- VorexpandierteR EPDM Aufschiebeschlauch und eine integrierte, neutrale Schicht
- Vorexpandierter einteiliger Muffenkörper aus Silikonkautschuk mit hoher mechanischer Dehnungsfähigkeit ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen
- Ergonomisch geformter Spiral-Schutzschlauch bietet eine einfache Montage mit niedriger Loslösekraft.
- Kompaktes Format: Gesamtlänge des Muffenkörpers am Stützsystem von 14 bis 19 Zoll
Trennbare Kaltschrumpfmuffen (CSJD)
CSJD wurde für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel (15 - 28 kV) entwickelt und verbindet Bandschirm-, LC-Schirm-, JCN- und Flachbandkabel mit standardmäßigen 'I', 'Y' und 'H' isolierten Kabelbussen.
Wichtige Merkmale:
- Vorexpandierter EPDM Aufschiebeschlauch und eine integrierte, neutrale Schicht mit müheloser Montage in nur ein paar Schritten
- Der Muffenkörper, die Kabelmanteldichtung und die kupferneutrale Schicht sind in einer einzigen Komponente integriert
- Ergonomisch geformtes Spiralstützsystem bietet eine einfache Montage ohne niedrige Rückschaltkräfte.
- Erfüllt die Anforderungen von IEEE 404 (2012) für 15/28 kV
Kaltschrumpfendverschluss
(Cold Shrink Termination, CST)
Bei der Komplettlösung CST von TE handelt es sich um einen einteiligen Endverschluss für Anwendungen bis zu 35/42 kV, der eine integrierte Feldsteuerung und Füllmastix aufweist. Zudem ist eine längere Version (CST-L) erhältlich, die auch für Schraubverbinder ohne den Einsatz von zusätzlichem Füllband geeignet ist. Die Kabelgarnituren bestehen aus Aluminium-Schraubkabelschuhen. Weitere Kabelgarnitur-Komponenten sind Aufschiebeschläuche, Aufteilkappen und Halterungen.
Generell bieten die Endverschlüsse zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Ein breites Spektrum von Anwendungen kann mit nur einer minimalen Anzahl an Produkten vollständig abgedeckt werden. Der CST Endverschluss kann schnell montiert werden, da nur wenige Arbeitsschritte erforderlich sind.
Wenden Sie sich an unseren Kundensupport, um weitere Informationen zu erhalten.
Kaltschrumpf- und Warmschrumpftechnik
Damit wir Sie bei Ihren Projekten unterstützen können, haben wir unser Portfolio um Kaltschrumpflösungen erweitert. Die Auswahl hängt von den individuellen technischen Anforderungen Ihres Projekts ab. Wir haben eine Entscheidungshilfe entwickelt, mit der Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden.
Auswahlhilfe: Warmschrumpf oder Kaltschrumpf? Jetzt herunterladen.