Steckverbinder für widrige Umgebungen
LWL-Stecker sind Glasfaserstecker zum Verbinden von Lichtwellenleitern (LWL) bzw. Glasfaserkabeln. Sie bieten in anspruchsvollen Umgebungen die Vorteile von faseroptischer Technologie: größere Bandbreite, größere Entfernungen und höhere Leistung. Unser Portfolio an Glasfasersteckern ist für Ethernet- und andere schnelle Kommunikationsprotokolle geeignet. Diese LWL-Steckverbinder sind in der Lage, bei Bedarf die nächste Generation von 40 G und 100 G zu bewältigen, und unterliegen nicht den Entfernungsbeschränkungen von Kupferkabeln. Glasfaserkabel bieten außerdem erhebliche Gewichts- und Größeneinsparungen und helfen so, die Ziele in Bezug auf Größe, Gewicht und Leistung zu erfüllen.