Glasfaserstecker, Kabelsätze und mehr für MOST-Netzwerke
Wir bieten ein umfassendes Produktsortiment an Komponenten für Bitübertragungsschichten im Bereich der Gerätekommunikation in Media Oriented System Transport-Netzwerken (MOST) an. TE Connectivity (TE) bietet im Bereich Glasfasertechnik eine vollständige Palette an Komponenten für MOST 25- und MOST 150-Steckverbinder, einschließlich Leiterplatten- und Kabelbaum-Steckverbinder, Kabelsätze und Verarbeitungsequipment.
Produkteigenschaften
Glasfaserverbindungen für MOST-Netzwerke
Seit 1975 beschäftigt sich TE mit der Glasfasertechnik. Seitdem bietet TE bis heute Lösungen an, die von der Leiterplatte bis zum Endbenutzer reichen:
- Unterstützt eine Datengeschwindigkeit von 25 Mbit/s und 150 Mbit/s.
- Keine elektromagnetische Interferenz (EMI)/keine Interferenzen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) am Kabel.
- Geringes Gewicht durch Polymer-Glasfaser (POF).
- Anwendung basiert auf der optischen Ringstruktur mit verschiedenen Knoten und geringerem Verkabelungsaufwand.
- Ausführungen mit Reflow- und Wellenlötung für Stiftleisten verfügbar.
- Ausführungen mit Drahtende haben die Flexibilität, unabhängig voneinander an die Stiftleiste und den Steckverbinder gelötet werden zu können. Diese Flexibilität bestätigt, dass die Kunststofffaser nicht durch die Hitze beim Löten beschädigt wird.
- Breites Spektrum an LWL-Steckverbindern und Stiftleisten verfügbar.
- Kosteneffiziente Konstruktion und auf die Anforderungen des Automobilmarktes abgestimmte Prozesse.
- Modulare und skalierbare Lösung für Automobil-Verbindungsbausteine und OEMs.
- Produktsortiment an Kabelbäumen zusammen mit Reparaturwerkzeugsatz erhältlich.
Die Entwicklung dieser Komponenten wird durch unser Wissen auf dem Gebiet der Glasfasertechnik und die Zusammenarbeit mit Tier 1- und Tier 2-Kunden gestützt. TE hat ein auf Polymer-Glasfasern (POF) mit 1.000 μm basierendes Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Multimedia-Netzwerk entwickelt, das Datengeschwindigkeiten von 25 Mbit/s und 150 Mbit/s unterstützt.
Standards und Kompatibilität
Glasfaserverbindungen für MOST-Netzwerke
- Media Oriented System Transport (MOST) Cooperation-konform
- 1000-μm-Polymer-Glasfaser (POF)
- Für Media Oriented System Transport (MOST) MOST 25- und MOST 150-Protokoll erhältlich
- ISO-Norm (vorläufig)
MOST
Media Oriented Systems Transport (MOST), ein optisches Multimedianetzwerk für den Automobilbereich
>150
Kurzzeitige Datenrate in Mbit/s. MOST kann für Audio- und Videoanwendungen eingesetzt werden.
TOOLS
TE entwickelt spezielle Verarbeitungswerkzeuge für MOST.
TE bietet im Bereich Glasfasertechnik ein komplettes Sortiment an Komponenten für MOST 25- und MOST 150-Steckverbinder, einschließlich Leiterplatten- und Kabelbaumsteckverbinder, Kabelsätze und Verarbeitungsequipment. Laden Sie unsere Broschüre herunter, um mehr zu erfahren.
Portfolio an MOST 25-Netzwerkprodukten
Typ | Beschreibung | TE Teilenr. |
---|---|---|
MOST 25 Micro-Drahtende | 90° halb abgeschirmtes MOST 25
|
0-2141577-1 |
MOST 25 Micro-Drahtende | 90° vollständig abgeschirmtes MOST 25; Micro-Drahtende
|
|
MOST 25 Micro-Drahtende | 180° MOST 25; Micro-Drahtende
|
|
MOST 25 Flexible Drahtenden | Flexibles Drahtende aus zwei Teilen POF FOT
|
1-2208204-1 |
Flexible MOST 25-Drahtenden In Kombination mit Kabelsatz | A: 2-poliger Kabelsatz
|
(mit den folgenden MOST-Schnittstellen kompatibel: 2+0, 2+4, 2+12, 2+20)
|
Flexible MOST 25-Drahtenden In Kombination mit Kabelsatz | B: 4-poliger Kabelsatz
|
(mit MOST-Schnittstelle 4-40 kompatibel) |
MOST 25-Verarbeitungswerkzeuge | Verarbeitungswerkzeuge für MOST 25-Netzwerke | Verarbeitungswerkzeuge |




Portfolio an MOST 150-Netzwerkprodukten
Typ | Beschreibung | TE Teilenr. |
---|---|---|
MOST 150 Micro-Drahtende | 90° vollständig abgeschirmtes MOST 150
|
1-2112180-3*) 1-2112181-3*) 1-2286542-1*) * noch keine Serienproduktion |
MOST 150 Micro-Drahtende | 180° MOST 150
|
in Kombination mit 1-2208265-1 |
MOST 150-Verarbeitungswerkzeuge | Verarbeitungswerkzeuge für MOST 150-Netzwerke | Verarbeitungswerkzeuge |

Typische Anwendungen
Glasfaserverbindungen für MOST-Netzwerke
- Optischer Ring mit verschiedenen Knotenpunkten
- Haupteinheiten
- DVD-Player
- Kombiinstrumente
- Verstärker
- TV-Empfänger
- Rücksitzunterhaltung
- Audio-Player
- Head-up-Displays