Vielseitige optische Flex-Schaltungen und Kabelbaugruppen mit hoher Packungsdichte
Der zunehmende Einsatz von Glasfasertechnik, insbesondere in fortschrittlichen Systemen wie C4ISR (Befehl, Steuerung, Kommunikation, Computer, Intelligenz, Überwachung und militärische Aufklärung), erfordert hochdichte, robuste und vielseitige Kabelkonfektionen, die dem Ingenieur die Flexibilität bieten, die Leistung auf kleinstem Raum zu maximieren.
ANPASSBARES MULTI-FIBER-MANAGEMENT
Optische Flex-Schaltungen realisieren hohe Faserzahlen auf kleinstem Raum und erleichtern die Leiterführung. Sie bieten eine Lösung für die Verwaltung von mehreren Fasern in Umgebungen mit begrenzter Dichte, ohne die Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit der Faserführung in diesen dichten Räumen. Entdecken Sie noch heute die Möglichkeiten einer maßgeschneiderten Anwendung

MODULAR: Anpassbares Design an spezifische Substratgröße, Form und Verpackung, einschließlich vorgewählter Aufteilkappenpositionen für die Verlegung.

ROBUST: Dünnschicht-gekapselte Fasern für verbesserten Schutz und Frequenzweichen, die die Belastung minimieren und gleichzeitig die Komplexität der Verlegung maximieren.

VIELSEITIG: Mehrere Steckverbinderoptionen: Anpassung an jede Glasfasersteckerlösung oder Flexibilität auch bei Glasfasern.

SHUFFLE TECHNOLOGY: Erste und einzige proprietäre TE-Technologie, die Routing auf Basis von Link-Routing-Anforderungen in Steckverbindern mit hoher Faserzahl ermöglicht
MUSTER-LÖSUNGSANWENDUNGEN
TE Connectivity (TE) ist seit langem einer der Branchenführer im Bereich Glasfasertechnik, und unsere flexiblen Glasfaserkabelsätze ergänzen unsere Familie von Glasfaserprodukten. Sie bieten dem Entwickler zahlreiche Optionen für das Design von Kabelsätzen, Steckverbindern und Routing.

Mehrschichtige Leiterplattenlösungen

Flex on Backplane Steckverbinderlösungen

Eingebettete Glasfaserschutzlösungen

Überformen und Lösungen für die Positionierung von Lichtwellenleitern

Systeminterne Stecklösungen

Umfangreiche optische Shuffle-Lösungen
FLEXIBLE GLASFASERKABELSÄTZE MIT HOHER DICHTE Entdecken Sie die vielseitigen optischen Flex-Schaltungen und Kabelsätze von TE Connectivity für anpassbare Glasfasertechniklösungen in zahlreichen Anwendungen, darunter: C4ISR / C5ISR – Flugzeuginnenräume – Militärkommunikationssysteme – UAV- und Drohnenanwendungen – Satelliten und andere Raumfahrtanwendungen, die eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung erfordern
Glasfasertechniklösungen von TE: Unbegrenzte Bandbreite
In Sachen Kapazität und Durchsatz kann es kein physisches Medium mit der Glasfasertechnik aufnehmen. Egal, ob es sich um Komponenten, Systeme oder Stromnetze handelt: TE bietet dank der Glasfasertechniklösungen und -produkte mehr Bandbreite.