RBK-ILS Warmschrumpfschläuche – Abdichtung und Schutz für in Reihe geschaltete Drahtverbinder und Erdungs-Klemmringe.

Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch zur feuchtigkeitsdichten Umhüllung einer elektrischen Verbindung in Kraftfahrzeugen. Feuchtigkeit kann direkt oder indirekt durch Kapillarwirkung zwischen den einzelnen Drähten in den Spleißbereich eindringen und Korrosion verursachen.

Überblick

Der Schrumpfschlauch wird über dem Spleißbereich zentriert und beim Erhitzen schmilzt der Klebstoff und wird durch die Schrumpfwirkung der Hülse um die Stellen gepresst, an denen die Drähte gecrimpt oder verschweißt sind, sowie zwischen den Leitern. Das montierte Produkt bietet flachen mechanischen Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag sowie elektrische Isolation. Der Mantel ist schwer entflammbar.

 

Es gibt fünf Größen, um den Bereich der Spleißprofile abzudecken, und bis zu sieben Drähte können an jedem Ende des Produkts eingeführt werden. Die Hülsen sind mit der Größe gekennzeichnet, z. B. RBK-1, um die Auswahl zu erleichtern. Die kompakte Größe des RBK-ILS125 eignet sich für die Kabelbaummontage in Prozesslinien. 

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +125 °C.
  • Flammhemmend.

Vorteile

  • Ausgezeichnete Umweltdichtung.
  • Mechanischer Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag.
  • Kleines Querschnittsprofil.
  • Gleichzeitige Abdichtung, Schutz und Isolation in einem Arbeitsgang.
  • Schnelle, mühelose Montage.
  • Vielseitigkeit der Anwendungen – eine Schlauchgröße deckt ein breites Spektrum an Erdungskabelgrößen und Drahtkombinationen ab.
  • Hervorragende Zugentlastung und mechanischer Schutz durch robusten Außenmantel und Kombination aus Schlauch und Kleber.
  • RoHS-/ELV-konform. 

Anwendungen

  • Speziell entwickelt für die Umweltdichtung und elektrische Isolation von Kabelverbindungen, Anschlüssen und Komponenten.
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.