![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-rbk-rtp-470x445.jpg)
RBK-RTP Warmschrumpfschlauch – Doppelwandig, feuchtigkeitsbeständig, für Ringkabelschuhe.
RBK-RTP ist ein doppelwandiger Warmschrumpfschlauch, der für den Schutz vor Umwelteinflüssen beim Einsatz von Ringkabelschuh-Baugruppen in der Automobilindustrie entwickelt wurde.
Überblick
Das montierte Produkt bietet flachen mechanischen Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag sowie elektrische Isolation.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 4:1 und 5:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +125 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +155 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +175 °C.
- Flammhemmend.
Vorteile
- Ausgezeichnete Umweltdichtung.
- Mechanischer Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag.
- Kleines Querschnittsprofil.
- RoHS-/ELV-konform.