![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-tect-470x445.jpg)
TECT Warmschrumpfschlauch: Halbleitend, feuchtigkeitsdicht, mit Doppelwand
Der TECT ist ein doppelwandiger, halbleitender, wärmeschrumpfender Schlauch, der für die elektrische Erdung von beschichteten Kraftstoffleitungen entwickelt wurde.
Überblick
Ein Teil der Schutzschicht auf der Kraftstoffleitung wird entfernt und der blanke Metallkern wird freigelegt. Der TECT wird über dem freiliegenden Metall rückverformt, wodurch ein elektrischer Erdungspunkt entsteht, während die beschichtete Kraftstoffleitung wieder gegen Umwelteinflüsse abgedichtet wird.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +120 °C
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C
- RoHS-/ELV-konform
Vorteile
- Halbleitend
- Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet
- Einfache Installation