![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-sst-470x445.jpg)
SST/SST-FR Warmschrumpfschläuche: Selbstabdichtung, hohe Schrumpfrate von 3:1
SST/SST-FR Warmschrumpfschläuche sind halbstarre, einwandige Warmschrumpfschläuche mit einer Schrumpfrate von 3:1. Sie sind beständig gegen Abrieb, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Auch in einer flammwidrigen Version (SST-FR) erhältlich. Die Standardfarbe ist schwarz. Sie sind aber auch in weiß, rot, gelb oder transparent erhältlich.
Überblick
SST bietet eine einfache, formschlüssige Muffen-Abdichtungsmethode, die Schutz unter ungünstigen Umgebungsbedingungen bietet. Warmschrumpfschläuche, die mit Standard-Dichtungsmitteln geliefert werden, bieten Wasserdichtigkeit und Schutz vor Umwelteinflüssen in Nass- oder erdverlegten Anwendungen.
Der thermoplastische Klebstoff dient nicht nur der Abdichtung, sondern auch der mechanischen Zugentlastung. Der Polymerschlauch verfügt über hervorragende Isolierungs-, Abrieb- und Zugentlastungseigenschaften.
Eigenschaften
- Dehnungsverhältnisse von bis zu 3:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +90 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +121 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Die dicke Klebeschicht bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
- Dickwandige Isolierung, Zugentlastung und Abriebschutz.
- Kein Fett, Klebeband oder Epoxidharz erforderlich.
- Verfügbar mit flammwidrigem Material.