SWFR Warmschrumpfschläuche: äußerst flammwidrig, UL VW-1-Klasse, Warmschrumpfschlauch ohne Halogen
Aufgrund ihrer hohen flammwidrigkeit entsprechen SWFR Warmschrumpfschläuche den Brandschutzklassen UL VW-1 und CSA OFT. Neue gekennzeichnete Versionen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.
Überblick
Die SWFR Warmschrumpfschläuche sind kostengünstige, äußerst flammwidrige Schrumpfschläuche mit einer Schrumpfrate von 2:1. Sie werden aus strahlenvernetztem Polyolefin hergestellt. Komponenten, elektrische Verbindungen und Anschlüsse werden isoliert und mechanisch geschützt. SWFR wird in zwei sehr flexiblen Ausführungen angeboten. X2 ist ein dünnwandiger und X4 ein extra-dünnwandiger Schrumpfschlauch. Die dickere Wand des X2 bietet besseren Schutz, während die platzsparende dünnere Wand des X4 ein dichteres Verpacken geschützter Komponenten und eine schnellere Schrumpfzeit ermöglichen. Auf diese Weise sind temperatur-empfindliche Komponenten besser vor thermischen Schäden geschützt. Beide Typen sind halogenfrei und können deshalb auch in geschlossenen Räumen verwendet werden, in denen die giftigen Gase von brennenden, halogenhaltigen Materialien unerwünscht sind.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –30 °C bis zu +125 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +70 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +90 °C.
- RoHS und REACH-konform.
Vorteile
- Aufgrund ihrer ausgeprägten flammwidrigkeit eignen sich SWFR Warmschrumpfschläuche hervorragend für Anwendungen in Elektro‑ und Haushaltsgeräten, Motorfahrzeugen, Unterhaltungs‑ und Verbraucherelektronik und erfüllen so die immer wichtiger werdenden Ansprüche in puncto Verbrauchersicherheit.
- Umweltfreundlich Da beim Verbrennen nur minimale Mengen an giftigen oder säurehaltigen Gasen freigesetzt werden, ist der Einsatz in geschlossenen Räumen möglich.
- Komponenten und andere elektrische Verbindungen und Endverschlüsse werden elektrisch isoliert und mechanisch geschützt.
- Die geringe Schrumpftemperatur ermöglicht eine schnelle Montage und verringert das Risiko von Schäden an temperaturempfindlichen Komponenten. Die dünnwandige Version X2 schrumpft schnell, und die extra-dünnwandige Variante X4 mehr als doppelt so schnell wie X2.
- Mit Größen von 0,8 bis 30 mm und zwei unterschiedlichen Wanddicken eignet sich dieser äußerst flexible Warmschrumpfschlauch für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Neue gekennzeichnete Versionen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.
Ausgewählte Anwendungen
Gewerblich/im Haus/Industriell
- Haushaltsgeräte
- Automotive
- Verbraucherelektronik und Kommunikation
- Verbraucherprodukte
- Industrieanlagen
- Nahverkehrssysteme
- Gebäudeausstattung