HFT5000 Gewebeschrumpfschlauch mit Abriebschutz
Schützen Sie mit dem HFT5000 Gewebeschrumpfschlauch Gummischläuche, Kunststoff-leitungen, Kabelbaumbündel u. v. m.
Der HFT5000 Gewebeschrumpfschlauch bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Abrieb. Dieses Schrumpf-schlauchprodukt der Marke Raychem ist aus Polyethylen- und Polyestermaterialien gewebt und halogenfrei. Die dicht gewebten Fasern sorgen für eine ausgezeichnete Abrieb-festigkeit und verhindern zugleich die Ansammlung von Wasser, Wärme und Feuchtigkeit im Inneren des Schrumpf-schlauchs. Das Geflecht des HFT5000 Schrumpfschlauchs ist hochflexibel und lässt sich dadurch mühelos auf unregelmäßig geformte Substrate wie gebogene Schläuche und Kabelbaum-bündel ziehen. Dank einer Schrumpfrate von 2:1 bei einer relativ niedrigen Schrumpftemperatur ist er eine schonende Lösung für hitzeempfindliche Substrate.
2:1
80 °C
Null
LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE
- Aufschrumpfbar: umschließt das Substrat dicht ohne zusätzliche Fixierung
- Schrumpfrate 2:1 für die einfache Montage auf Substraten mit unregelmäßigem Durchmesser
- Hochflexible Gewebekonstruktion für die einfache Montage auf unregelmäßig strukturierten Substraten
- Niedrige Schrumpftemperatur für die sichere Montage auf hitzeempfindlichen Substraten
- Abriebfest über einen großen Temperaturbereich
- In vielen Größen für verschiedene Anwendungen
- Für raue Umgebungen ausgelegt
- Mit normalem Industrie-Schneidwerkzeug trennbar
- Dank halogenfreiem Material geeignet für geschlossene Räume
ANWENDUNGS-BRANCHEN
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
- Automobilindustrie
- Gewerbe
- Industrie
- Wartungs- und Reparaturwerkstätten
- Schiffsbau
- Bahntechnik