![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-vesa-vacuum-470X445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Hochvolt-Vakuumschalter
Vakuumschalter (Vacuum Circuit Breaker - VCB) sind Sicherheitsschalter, die bei Blitzschlag den Stromkreis unterbrechen und durch die neutralen Abschnitte der Freileitungen für Sicherheit sorgen. Der Vakuumschalter (VCB) für Schienenfahrzeuge von TE war das erste vollständig elektromagnetisch betriebene System für Fahrzeuge mit 25 kV und 15 kV.
Der optimierte VESA Vakuum-Leistungsschalter für die Elektrifizierung von Schienenwagen ist das erste vollständig elektromagnetisch betriebene System für 25-kV- und 15-kV-Fahrzeuge. Bis heute wurden auf vier Kontinenten mehr als 1200 Einheiten installiert – die erste Einheit vor mehr als zehn Jahren. Damit hat dieses System seine überragende Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der elektrischen Schienenfahrzeuge. Elektromagnetisch betriebene VESA AC-Vakuumschalter sind leichter als pneumatische Leistungsschalter, einfach zu installieren, bieten ein höheres Maß an Sicherheit und verbrauchen weniger Energie beim Betrieb. Diese innovative Lösung von TE sorgt für niedrigere Installationskosten, macht sperrige Pneumatiksysteme überflüssig und bietet damit ein überzeugendes und zuverlässiges Produkt sowohl für neue Designs als auch für Nachrüstungsprogramme. Reduzieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten und entscheiden Sie sich mit TE für einen umweltfreundlicheren Weg zu mehr Effizienz.
Eigenschaften
- Auf 25/15 kV-Schienenfahrzeugen montierter Leistungsschalter, optimiert für die Umgebung in Bahnsystemen
- Elektromagnetischer Betrieb – keine Druckluft erforderlich
- Solide Isolierung ohne interne Kriechstrecken zur Vermeidung interner Überschläge
- Geringe Höhe und Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Technologien
- Entspricht der Grundfläche nach Industriestandard und ist somit für neue und nachgerüstete Anwendungen geeignet.
- Verfügbar mit integriertem Erdungsschalter zum Einsparen von Platz und Kosten
- Kann mit Sicherheits-/Steuerungssystemen für Züge gekoppelt werden.
- Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand zur Senkung der Lebenszykluskosten
Produktangebot
Teilenummer | Modell | Beschreibung |
---|---|---|
1-2191020-1 | RS-AVCB-ECB-101 | Mit Erdungsarmen |
1-2191021-1 | RS-AVCB-ENN-102 | Ohne Erdungsarme |
Typische Nennwerte
Diese Tabelle enthält die typischen Nennwerte für einen VESA Vakuumschalter für 25 kV. Die Nennwerte für die Vakuumschalter für 15 kV sind auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Nominale Leitungsbetriebsspannung (Un) | 25 kV |
Nennbetriebsspannung (Un) | 30 kV |
Nennbetriebsfrequenz (f) | 50 Hz |
Dielektrischer Nennwiderstand (U50) | 75 kVrms |
Nominale Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 170 kV |
Nennbetriebsstrom | 1000 Arms |
Nominales Ein- und Ausschaltvermögen | 50/20 kA |
Nominale Kurzzeitstromfestigkeit | 25 kA/1s |
Schließzeit | 42 ms (typisch) |
Kontakttrennzeit | 18 ms (typisch) |
Versorgung des Niederspannungsstromkreises | 24,48,72,110 –30/+255 Vdc |
Betriebstemperaturbereich | –50 bis +70 oC |
Höhe |
|
Abmessungen der Grundplatte | 940 x 430 mm |
Gewicht (mit Erdungsschalter) (ohne Erdungsschalter) |
105 kg 95 kg |
Anwendungsbereiche
- Geeignet für 25 kV/15 kV-AC-Anwendungen sowie weitere Anwendungen auf Anfrage
- Schienenfahrzeuge
Standards und Tests
Die VESA Vakuumschalter erfüllen IEC 60077-4, EN50121-3-2, EN60529, EN62217 Ed1/CDV, EN50124-1 und weitere bedeutende Spezifikationen der Schienenverkehrsindustrie. Ein Qualifikationstestprogramm wurde abgeschlossen, einschließlich:
- Leistungsumschaltung und Kurzzeitstrom
- Stoßspannungsfestigkeit
- Wechselspannungsfestigkeit
- EMC
- Stöße und Erschütterungen
- IP 66-Einstufung
- Eisbildung
- 250.000 Betriebszyklen unter Nulllast
Hilfskontakte werden für den Hauptstromkreis und für die Position des Erdungsschalters bereitgestellt.