Isolatoren
Unsere Hochspannungsisolatoren werden hauptsächlich aus nicht leitenden Materialien hergestellt. Sie bieten robuste, leichtgewichtige Unterstützung für Stromabnehmer, Sammelschienen und andere Hochspannungsbereiche von Lokomotiven, Triebzügen und Hochgeschwindigkeitszügen. Unsere HVIB-Produkte (High Voltage Insulator Bushing) sind für AC- und DC-Systeme erhältlich. Einige davon erfüllen die Spezifikation EN45545-2. Verbindungsstücke aus Metall stehen in vielen verschiedenen Standards wie Aluminium oder Stahl zur Verfügung.
Eigenschaften
- 1,5/3 kV DC-,15/25 kV AC-Polymerisolatoren optimiert für die Anwendung im Schienenverkehr
- Geringes Gewicht und leichte Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen aus Keramik
- Stoßfest und praktisch unzerbrechlich dank Polymermaterialien
- Standardisierte oder kundenspezifische Ausführungen für spezielle Anwendungen
- Spezialanwendungen wie Luftisolatoren sind verfügbar
- Die modulare Bauweise erleichtert die Produktion von kleinen Mengen und neuen Designs
- Zuverlässigkeit, die sich in über 20 Jahren Einsatz in Hochgeschwindigkeitszügen bewährt hat
- Wartungsfrei für minimale Lebenszykluskosten
- Stoß- und vibrationsgetestet nach EN61373
Aus branchenführenden Raychem Hochspannungs-Isolationsmaterialien und bewährten Polymer- oder Glasfaserkernen entstehen einfach zu installierende und hochzuverlässige Isolatoren für die Bahntechnik. HVIB-Isolatoren dienen der Unterstützung von Stromabnehmern, Sammelschienen und anderen Hochspannungsbereichen von Lokomotiven, Triebzügen und Hochgeschwindigkeitszügen. Verbindungsstücke aus Metall stehen in vielen verschiedenen Standards zur Verfügung und können kundenspezifisch angefertigt werden. Außerdem bietet TE Isolatoren für Spezialanwendungen wie Luftisolatoren für Stromabnehmer an. Luftisolatoren enthalten spiralförmige Luftkanäle, die von Hochspannungsmaterialien von Raychem umschlossen sind und dadurch einen langen internen Kriechstromweg ohne Feuchtigkeit ermöglichen.
Kundenspezifische Designleistungen
Standardisolatordesigns sind verfügbar, es können jedoch auch kundenspezifische Designs für spezielle Anwendungen angefertigt werden. Dank dieser Designleistungen kann TE allen Anforderungen an Isolatoren für neue oder Nachrüstanwendungen gerecht werden. Individuelle Designs können in den meisten gängigen 2D- oder 3D-Zeichenprogrammen modelliert werden.
Tests
HVIB-Isolatoren wurden allen elektrischen, mechanischen und umgebungsgebundenen Tests nach gängigen Eisenbahnstandards unterzogen. Die Isolatorserien werden nummeriert, um eine vollständige Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Typische Nennwerte
Typische Nennwerte für einen 25 kV-Stützisolator
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Betriebsspannung | 25 kV nom. |
Wechselspannungsfestigkeit | >75 kV |
Stoßspannungsfestigkeit | >170 kV |
Betriebstemperatur | –40 °C bis +80 °C |
Höhe | 300 – 400 mm |
Gehäusematerial | Hochspannungspolyolefin von Raychem |
Typische Überschlagsentfernung | 350 – 450 mm |
Typischer Kriechstrom | 650 – 1000 mm |
Typischer Durchmesser | 40 – 80 mm |
Endverbindungen | Verschiedene Designs nach Kundenspezifikationen |
Freitragend | 10 kN MAX im Betrieb |
Dehnbar | 10 kN MAX im Betrieb |
Gewicht | 5.5 kg |