Zwangsgeführte Relais: Anders als normale Relais
Zwangsgeführte Relais werden in Sicherheitsschaltungen in Kombination mit Lichtvorhängen, Verriegelungsschaltern und Not-Halt-Schaltern zur Steuerung von Ausgängen eingesetzt. Sie werden verwendet, um Ausgänge für Sicherheitsrelaismodule und Sicherheitssteuerungen zu erweitern. Unsere zwangsgeführten Relais sind hochentwickelt, um niedrige Lasten zuverlässig durch den Überwachungsschaltkreis umzuschalten. Unsere umfassende Dokumentation für zwangsgeführte Relais hilft, den Entwicklungsprozess für Sicherheitskontrollen und Anwendungshinweise zu beschleunigen und mögliche Fehlerquellen aufzuzeigen.
Der Aufbau eines zwangsgeführten Relais unterscheidet sich von einem herkömmlichen Sshaltrelais. Bei einem zwangsgeführten Relais sind die Öffnungs- und Schließkontakte durch den sogenannten Betätiger fest miteinander verbunden. Diese feste Verbindung verhindert, dass ein Öffner und ein Schließer gleichzeitig geschlossen werden können. Das heißt, wenn ein Schließer verschweißt ist, ist der Öffner zwangsläufig immer offen. Das Gleiche gilt in umgekehrter Richtung. So kann man sich beispielsweise vergewissern, dass der Schließer geöffnet hat, indem man den Öffner in einen Überwachungskreis einbezieht und sein Schließen auswertet.
Wichtige Links
-
Artikel: Sicherheitsrelais
Es gibt nicht weniger als sieben Möglichkeiten, wie selbst ein einfacher Transistor ausfallen kann. Das bedeutet, dass die Überwachung aller elektronischen Komponenten, die in einem sicheren elektronischen Schaltausgang defekt sein können, einen erheblichen Aufwand und den Einsatz von z. B. einer getakteten Fail-Safe-Einheit und Mikrocontrollern erfordert. Lesen Sie mehr in diesem Fachbeitrag von Frank Liebusch, Global Product Manager, Industrial Relays.
-
Infografik zu zwangsgeführten Relais
TE Connectivity (TE) hat eine umfassende Dokumentation zu zwangsgeführten Relais entwickelt, die den Entwicklungsprozess für Sicherheitssteuerungen beschleunigt. Anwendungshinweise helfen, mögliche Fehlerquellen aufzuzeigen.
-
Industrierelais QRG
Unsere Industrierelais entsprechen standardisierten PCB-Footprints und bieten eine breite Palette an Einschaltstromfähigkeiten. Sie decken das gesamte Anforderungsspektrum für Produktionslinien, Robotik, Aufzüge, Schalttafeln, CNC-Maschinen, Bewegungssteuerungssysteme, Beleuchtung, Gebäudesysteme, Solaranlagen, HVAC und eine Reihe von sicherheitskritischen Anwendungen ab. Unabhängig davon, ob Sie für raue Umgebungsbedingungen oder Innenraumanwendungen planen, können wir qualitativ hochwertige Relais aus modernen Produktionslinien liefern.
-
SCHRACK Zwangsgeführte Relais QRG (Englisch)
SCHRACK Zwangsgeführte Relais werden in Sicherheitskreisen in Kombination mit Lichtvorhängen, Verriegelungsschaltern und Not-Aus-Schaltern zur Steuerung von Ausgängen eingesetzt. Bei der Entwicklung der zwangsgeführten Relais wurde besonderer Wert auf das Schalten von kleinen Lasten durch den Überwachungskreis gelegt. TE Connectivity (TE) hat eine umfassende Dokumentation zu zwangsgeführten Relais entwickelt, die den Entwicklungsprozess für Sicherheitssteuerungen beschleunigt. Anwendungshinweise helfen, mögliche Fehlerquellen aufzuzeigen.