Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Das SR6nG Relais ist ein kompatibler Nachfolger der Serie SR6A/B/C/D/M. Auf Grund des zwangsgeführten Kontaktsatzes kann der Schaltzustand eines Kontaktes mit einem Diagnosedeckungsgrad von 99% (IEC 61508-2) überwacht werden. Das SR6nG ist daher geeignet für die Verwendung in Sicherheitskreisen. Die minimal notwendige Kontaktlast von nur 5V / 1mA ermöglicht das direkte Überwachen mittels eines Steuerungseingangs. Erfahren Sie mehr in diesem Video.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.