![MIL-Spec](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/story-hero-rendition/mil-aerospace-story-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Getestet und bewährt für den militärischen Einsatz
Relais und Schütze, die nach militärisch qualifizierten (MIL-Spec) Standards zugelassen sind, werden getestet und sind nachweislich in der Lage, elektrische und umgebungsbedingte Anforderungen zu erfüllen.
Für militärische Anwendungen zugelassene Relais und Schütze weisen Merkmale und Fähigkeiten auf, die sie von Industrierelais unterscheiden. Es gibt zwei grundlegende Typen von Schaltgeräten, die gemäß MIL zertifiziert sind: elektromechanische und Festkörper-Schaltgeräte.
Unsere elektromechanischen MIL-Spec-Relais und Schütze verfügen über physische Kontakte, die den geschalteten Stromkreis mechanisch öffnen und schließen, sowie über einen elektromagnetischen Spulenkreis, der das Öffnen und Schließen der Kontakte steuert. Die ohmsche Kontaktbelastbarkeit beträgt bei Relais 25 Ampere und weniger, bei Schützen 25 Ampere und mehr.
Ein Halbleiterrelais (SSR, Solid State Relay) hingegen verfügt über einen Halbleiterschalter, der von einem Festkörper-Steuerkreis ein- und ausgeschaltet wird. Außerdem enthält ein SSR keine beweglichen Teile.
Industrierelais und gemäß MIL zertifizierte Relais verstehen. Unsere Industrierelais – zu finden in unseren Potter & Brumfield, Schrack und Axicom Portfolios – haben in der Regel einen UL- oder CSA-Grad. Unsere MIL-Leistungsrelais – von unseren Marken CII, HARTMAN und KILOVAC – sind im Allgemeinen nach einer MIL-Spezifikation qualifiziert oder geprüft, wie z. B. M6106, M83726, M83536, M32085 und M83725. Industrierelais sind üblicherweise kunststoffummantelt und gegen Umwelteinflüsse abgedichtet. MIL-Leistungsprodukte sind in der Regel hermetisch abgedichtet und aus in einem Metallgehäuse untergebracht. Industrierelais werden typischerweise in Haushaltsgeräten, Automobilen, Computern und/oder Konsumgütern eingesetzt. MIL-Leistungsbauteile werden im Allgemeinen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt, im Militär und in rauen Umgebungen oder Umgebungen mit hoher Anforderung an die Zuverlässigkeit eingesetzt.
Unsere Hochleistungsgruppe (HPG, High Performance Group) von Relais – zu der Lösungen unserer Marken CII, HARTMAN und KILOVAC gehören – verfügt über die meisten gemäß MIL zertifizierten Produkte der Branche. CII ist der einzige Relais-Hersteller, der für MIL-PRF-39016 auf dem zuverlässigsten Ausfallratenniveau „P“ qualifiziert ist.
Technische Eigenschaften
Zu den Merkmalen, die bei der Auswahl des geeigneten MIL-Spec-Relais oder -Schützes für Ihre Anwendung zu berücksichtigen sind, gehören Lasttyp, Spannung, maximaler Strom und Frequenz (nur AC). Diese und andere Optionen werden im Folgenden ausführlicher erläutert.
Anwendungslasten
Widerstands-, Motor-, induktive, kapazitive und Lampenlasten sind übliche Anwendungslasten. Im Allgemeinen werden Werte für die ohmsche Belastbarkeit als aktuelle Standardwerte für ein Gerät verwendet. Andere Stromstärken variieren je nach Lasttyp. Beispielsweise kann ein Relais mit einem 10 Ampere, 28 V DC ohmschen Nennwiderstand auf 8 Ampere für induktive Last, 4 Ampere für Motorlast und/oder 2 Ampere für Lampenlast ausgelegt sein. Einer der Schlüssel zur Langlebigkeit von Relais ist die Kenntnis der Last und der damit verbundenen Anwendungsbedingungen.
Spulenspannung und Konfiguration
Übliche Spulenspannungswerte sind 5/6, 12 oder 24/28 V DC und 115/230 V AC/400 Hz. Andere Spannungsoptionen können auf Anfrage verfügbar sein. Spulenkonfigurationen werden, sofern zutreffend, elektrisch gehalten oder arretiert. Eine Spulenarretierung ist für SSR nicht verfügbar.
Kontaktkonfiguration
Beispiele für Kontaktkonfigurationen umfassen einpolige Einschalter (Single Pole, Single Throw, SPST), zweipolige Einschalter (2 Pole, Single Throw, DPST), einpolige Umschalter (Single Pole, Double Throw, SPDT), zweipolige Umschalter (Double Pole, Double Throw, DPDT), dreipolige Umschalter (3 Pole, Double Throw, 3PDT) und vierpolige Umschalter (4 Pole, Double Throw, 4PDT). Zu den üblichen Konfigurationen gehören Form A (SPST, normalerweise offen) und Form C (SPDT, normalerweise offen und normalerweise geschlossen).
Kontakttyp
Je nach Produkt sind die verfügbaren Anschlussoptionen typischerweise Lötstiftanschluss (für Leiterplatten), Löthaken (für Kabelbaum), Buchsenstiftmontage (für Relaissockelmontage) und Gewindeanschluss (Kabelschuh-/Sammelschienenmontage).
Montageausführung
Montagearten für MIL-Spec-Relais und -Schütze sind glattes Gehäuse (kein Flansch), horizontale Flanschmontage (Horizontal Flange Mount, HFM), erhöhte vertikale Flanschmontage (Raised Vertical Flange Mount, RVFM) und ggf. weitere Optionen verfügbar.
Zusätzliche Aspekte
Zusätzliche Überlegungen für MIL-Spec-Relais und -Schütze sind unter anderem: Höhe, Salzspray, Nebel, Feuchtigkeit, Temperatur, mechanischer Schock und/oder Vibration. Spezifikationen wie MIL-STD-202 (Prüfverfahren für elektronische und elektrische Bauteile) definieren Prüfstandards, die Relais und Schütze einschließen. Es ist wichtig, diese Parameter abzudecken, da sie bei der Auswahl des richtigen Produkts für die Anwendung entscheidend sein können. Darüber hinaus können MIL-Spezifikationen wie M39016 (2-Ampere-Relais), M83536 (5-, 10- und 25-Ampere-Relais), M5757 (5- und 10-Ampere-Relais), M83726 (10-Ampere-Zeitverzögerungen), M6106 (25-A- und höhere Schütze) und M32085 (270-V-Gleichstrom-Schütze) als Basisrichtlinie für die Anforderungen an Relais und Schütze verwendet werden.
DLA-MIL-Spec-Relais
Die MIL-qualifizierten Relais der Defense Logistics Agency (DLA) sind für raue Bedingungen ausgelegt und abgeschirmt. QPLs (Qualified Product Listing) oder QPDSIS (Qualified Products Database Supplemental Information Sheet) sind Querverweisdokumente, in denen Produkte und Hersteller aufgelistet sind, die nach den entsprechenden Spezifikationsdetails qualifiziert sind.
Gemeinsame QPLs/QPDSIS für elektromechanische Relais und Schütze sind: QPDSIS-6106 (25 - 400 Ampere), QPDSIS-83536 (5-25 Ampere), QPDSIS-5757 (5-10 Ampere), QPDSIS-83726 (Zeitverzögerungen), QPDSIS-39016 (2 Ampere) und QPDSIS-83725 (Vakuumrelais). Jedes dieser Dokumente hat eine entsprechende MIL-Spezifikation: MIL-PRF-6106 (25 - 400 Ampere), MIL-PRF-83536 (5-25 Ampere), MIL-PRF-39016 (2 Ampere) und MIL-DTL-83725 (Vakuumrelais).
Gängige MIL-Spezifikationen für SSRs sind: MIL-PRF-28750 (Festkörper) und MIL-PRF-28776 (Festkörper/Hybrid). Die entsprechenden QPLs sind QPDSIS-28750 und QPDSIS-28776.