Leistungsschaltung in einem kompakten Gehäuse

Unsere CII Relais mittlerer Leistungsstärke bieten die für die Anwendung in Flugzeugen so wichtigen Größen- und Gewichtseinsparungen durch effiziente Leistungsschaltung in einem kompakten Paket. Die Relais sind in verschiedenen Größen vom kompakten 5-A-Relais bis hin zur 50-A-Version im 1-Zoll-Würfelgehäuse erhältlich. Unser Design mit Kraftausgleich bietet dank des gleichmäßig hohen Kontaktdrucks, der geringeren Prellwirkung und der verminderten Lichtbogenbildung eine längere Kontaktlebensdauer. Vielfältige Spulenoptionen ermöglichen die Ansteuerung mit Wechselstrom oder Gleichstrom. Die Anschlussklemmen können als Steckstifte, Lötstifte und Löthaken ausgeführt sein. Für alle Serien stehen vielfältige Montageoptionen zur Verfügung. Die Relais verfügen über die Zulassung gemäß MIL-PRF-6106 und MIL-PRF-83536 und sind in der Regel hermetisch abgedichtet. Typische Anwendungsbereiche sind Flugzeuge und Drehflügler.

Relais der FCA-150 Serie

Einpolig, elektrisch gehalten, 50 Ampere oder weniger

Unser FCB-150-Relais ist ein polarisiertes, einseitig stabiles Design, bei dem der Fluss eines Permanentmagneten die Ankerhaltekraft im deaktivierten Zustand liefert und dessen Flusspfad geschaltet und mit dem Spulenfluss im betätigten Zustand kombiniert wird. Dies führt in beiden Zuständen zu einem deutlich höheren Kontaktdruck als bei einer unpolaren Konstruktion mit Federrückzug. 1 Form X (SPST-NO-DM) Konfiguration mit Hauptkontakten mit 50 Ampere. Datenblatt für die Relais der FCA 150 and FCA 150NC Serien herunterladen.

FCA-150
FCA-150NC einpolig, elektrisch gehalten, 50 Ampere und weniger, normalerweise geschlossen, auch mit Hilfskontakten erhältlich.

Das passende Relais für Ihr Design

von Sockel bis Relais

Militär-Sockel Teile-Nr. Relais-Teilenummer Relais-Typ
M12883/40-01    
M12883/40-05    
M12883/40-07    
M12883/40-11 M83536/15-022 4-polig, 10 A
M12883/40-13 M83536/16-006, 014, 031, 034  
M12883/40-17    
M12883/40-19    
M12883/40-23    
M12883/40-02    
M12883/40-08 FCA-410-DY8 (Katalogversion) 4-polig, 10 A, AC
M12883/40-14 FCA-410-DY9 (Katalogversion)  
M12883/40-20    
M12883/41-01    
M12883/41-04    
M12883/41-06    
M12883/41-09 M83536/9-006, 015, 024, 035 2-polig, 10 A
M12883/41-11 M83536/10-006, 015, 024, 034, 038  
M12883/41-14    
M12883/41-16    
M12883/41-19    
M12883/41-02    
M12883/41-07 FCA-210-DY8 (Katalogversion) 2-polig, 10 A, AC
M12883/41-12 FCA-210-DY9 (Katalogversion)  
M12883/41-17    
M12883/44-01 M83536/5-006, 014, 022, 030  
  M83536/6-006, 014, 022, 032 4-polig, 5 A
M12883/45-01 M83536/1-006, 015, 024, 033  
  M83536/2-006, 015, 024, 035 2-polig, 5 A
M12883/47-01    
M12883/47-04 FCA-610-AY3 (Katalogversion)  
M12883/47-07 FCA-610-AY4 (Katalogversion) 6-polig, 10 A
M12883/47-02    
M12883/47-05 FCA-610-DY8 (Katalogversion) 6-polig, 10 A
M12883/47-08   AC
M12883/47-11    
M12883/48-01    
M12883/48-02 M83536/32-003L 3-polig, 25 A
M12883/48-03 M83536/33-003L  
M12883/48-04    
M12883/48-05    
M12883/48-06 FCA-325-AV8 (Katalogversion) 3-polig, 25 A
M12883/48-07 FCA-325-AV9 (Katalogversion) AC
M12883/48-08    
M12883/52-01 M83536/02-028 2-polig, 5 A
    Spurmontage
M12883/52-02 M83536/6-025 4-polig, 5 A
    Schienenmontage
M12883/55-01    
M12883/55-02 M6106/19-004, 007, 012, 017, 022