Messzellen für Druck und Zugkraft

TE Connectivity (TE) bietet Messzellen-Baugruppen für Prüf- und Messanwendungen an, die eine hohe Leistung oder eine spezifische Bauform erfordern. Unser umfassendes Angebot an Messzellen in vielen verschiedenen Bauformen umfasst Folien-Dehnungsmessstreifen, mit denen OEMs kostengünstig und zuverlässig Kraftmessungen vornehmen können. Die Messstreifen erzeugen schon bei geringer Krafteinwirkung ein hohes Ausgangssignal. Die Verwendung anorganischer Materialien gewährleistet eine langfristige Stabilität. Die Einbettung der Wägezellen kann in einer Vielzahl von Materialien erfolgen, von hochfestem Edelstahl bis hin zu Speziallegierungen.

Produkteigenschaften

  • Standardisierte und kundenspezifische Designs für verschiedene Prüf- und Messanwendungen
  • Kraftmesszellen für Automobiltests, in Miniatur- und mehrachsiger Ausführung und mit Begleitelektronik
  • Messzellen zum Messen von Druck und Zugkraft erhältlich
  • Millivolt (mV), verstärkte Spannung und schleifengespeiste Ausgangssignale von 4 bis 20 mA verfügbar
  • Großer Betriebstemperaturbereich

±.05

Genauigkeit bis zu ±0,05 %FS

–55 °C

Verfügbare minimale Betriebstemperatur

175 °C

Verfügbare maximale Betriebstemperatur

Orangefarbene Leiste