Sensoren für Militär, Luft- und Raumfahrt
TE Connectivity (TE) bietet eine wachsende Palette an Sensoren für Militär- sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen.
TE kann Sensortechnologien mit robusten, vor widrigen elektrischen Umgebungsbedingungen abgeschirmten Gehäusen paaren. Mit unserer Erfahrung in der Militär-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie und unseren einschlägigen Kenntnissen in der Kapselung von Elektronik können wir Ihnen zu „Ihrem“ Sensor verhelfen, der auch unter den widrigsten Bedingungen einwandfrei funktioniert. Unsere Sensoren halten Vibrationen, Stößen und anderen mechanischen Belastungen stand. Sie sind DO160-qualifiziert und in dem für die Integration in Ihr System passenden Formfaktor erhältlich.
Umfassende Lösungen
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringes Gewicht
- Geringer Energiebedarf
- Praktische, kompakte Formfaktoren
- Für widrige Umgebungen ausgelegt
- Hochgeschwindigkeitstelemetrie
- Steckverbinder und Verkabelung




Kundenspezifische Baugruppen
- Kundenspezifische Gehäuse
- Abschirmung und Abdichtung für widrige Umgebungen
- Spezialsteckverbinder und -verkabelung
- Inhouse-Prototyping
- Machbarkeitsmodelle
- Konformitätsentwicklung
- Globale Zertifizierungen: UL, CSA, FCC, CE, CISPR, CTICK, VDE, TÜV sowie unternehmensspezifische Standards
- Ggf. kundenspezifische Etikettierung
TE erarbeitet mit Ihnen gemeinsam die besonderen Anforderungen Ihrer Anwendung. Unser Ziel ist es, herausragende Lösungen mit kompromissloser Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit zu entwickeln, zu fertigen und zu liefern.