![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/photooptic-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Pulsoxymetriesensor SpO₂-Sensoren
Von der Patientenüberwachung in Krankenhäusern bis hin zu tragbaren Technologie und Anwendungen für die häusliche Pflege – TE bietet fotooptische Sensoren und Komponenten zur nicht-invasiven Messung des Sauerstoffgehalts im Blut (SpO₂). Mit mehr als 27 Jahren bewährter Zuverlässigkeit und Expertise hat TE SpO2-Sensoren mit erstklassiger Flexibilität entwickelt, um verschiedene Wellenlängen zu ermöglichen. Wir liefern sowohl Bauelemente als auch fertige optische Sensoreinheiten und sind damit ein bevorzugter Anbieter für Pulsoxymetrie-Anwendungen, die ein hohes Maß an Präzision, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit erfordern.
Produkteigenschaften:
Wichtige Fähigkeiten des TE Portfolios an fotooptischen Sensoren
- Kostengünstige Einheiten aus Emitter und Detektor im Miniaturformat, darunter auch Ausführungen für die Oberflächenmontage (SMT – Surface Mount Technology)
- Dual-Drive Fotoemitter mit transparenter Epoxydlinse
- Vier IR-LED-Standardwellenlängen zur Auswahl: 880 nm, 905 nm, 910 nm und 940 nm
- Schnell ansprechende, hocheffiziente Detektorsätze
- Biokompatible optische Sensoreinheiten
- Latexfreie, Einmal-Pulsoxymetriesensoren
- Hoher Patientenkomfort dank des leichtgewichtigen Designs mit weicher Auflage
- Skalierbare, günstige Fertigung – lieferbar als Bauelement oder kompletter Pulsoxymetriesensor (wiederverwendbare und Einwegsensoren)
- Als Pulsoxymetriesensoren mit leicht zu reinigendem Fingerclip erhältlich
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)