![Laufend](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/sensors-iot-iomt-hero-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Anwendung
IoMT-Sensoren
Sensoren ermöglichen die Erfassung von Daten in verschiedenen medizinischen Anwendungen, um die Art und Weise, wie Patienten behandelt und überwacht werden, zu verändern. Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) Sensortechnologie im IoMT einsetzt, um eine gesündere Zukunft gestalten zu können.
Medizinische Sensoren
Durch Miniaturisierung, Anpassung und digitale Signalverarbeitung werden Sensoren immer häufiger in verschiedene Anwendungen des täglichen Lebens integriert. Die von Sensoren erfassten Daten können dem medizinischen Fachpersonal dabei helfen, kritische Situationen schneller und genauer zu überblicken, und liefern den Patienten mehr Informationen über ihren Zustand und Genesungsfortschritt. Vom Blutdruckmessen bis hin zur Überwachung von Dialyseanlagen liefern invasive und nicht-invasive Sensoren lokalisierte Daten und Informationen an die Cloud, um Patienten und die Medizinbranche besser zu bedienen.
![iomt Anwendungsgrafiken](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/sensors-iot-iomt-infographic-1024x400.jpg)
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)
Trends bei der Patientenüberwachung
Trendbericht herunterladen
Aufbau eines stärker vernetzten Gesundheitswesens
Das Internet der Dinge in der Medizin (IoMT) wird aller Voraussicht nach eine wichtige Rolle beim Aufbau eines stärker vernetzten Gesundheitswesens spielen. In diesem Trendbericht werden einige der Trends im Bereich der Patientenüberwachung sowie marktbestimmende Faktoren untersucht, die Entwicklungsingenieure bei der Konstruktion von medizinischen Anwendungen für das Internet der Dinge berücksichtigen müssen.
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)
Technik für medizinische Geräte
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/medical-device-guy.jpg)
TE Connectivity (TE) hat sich auf dem medizinischen Markt bewährt und gemeinsam mit zahlreichen OEMs die Verwendung der Sensortechnologie in kommerziell erfolgreichen medizinischen Geräten und Wegwerfgütern eingesetzt.
Sensoren von TE kommen in vielen medizinischen Anwendungen zum Einsatz: medizinische Baugruppen, kardiovaskuläre Überwachung und Behandlung, häusliche Krankenpflege, Patientenüberwachung und -Behandlung sowie chirurgische und Anwendungen und Applikationen. Laden Sie das PDF unten herunter, in dem mehr als 40 verbundene Anwendungen vorgestellt werden, bei denen unsere Sensortechnologie eingesetzt wird.
IoMT-Sensoren
Erfahren Sie mehr über einige der vorgestellten Sensoren und Technologien, mit denen die Datenerfassung möglich ist. Dazu gehören: Leiterplattenmontierte Bauelemente und invasive Designs bis hin zu vollständig verpackten Sensorbausätzen.
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
Beginnen Sie Ihr Design
Medizinische Sensoren – Katalog
Elektronische Systeme für medizinische Ausrüstung, Geräte und Tastköpfe benötigen Sensorsignale als Grundlage für Steueraktivitäten, genaue Diagnosen und Behandlungen. TE Connectivity entwickelt und fertigt anhand genauer Spezifikationen Sensoren für die strengen Anforderungen von medizinischen Anwendungen. Viele Produkte sind ISO 13485-zertifiziert und FDA-registriert. Vom Produktkonzept bis hin zur Fertigung berücksichtigen unsere Ingenieure anwendungs- und kundenspezifische Anforderungen sowie Standards gleichermaßen. Katalog für medizinische Sensoren von TE Connectivity herunterladen (Englisch)