Druckmessumformer in Miniaturausführung
TE Connectivity bietet eine Reihe von Miniatur- und Subminiatur-Druckmessumformern an, die perfekt für Anwendungen geeignet sind, die leichte und kleine Lösungen bei begrenztem Platzangebot erfordern. Unsere Wandler werden mit einer Reihe von Gehäusematerialien hergestellt, darunter Edelstahl und Titan. Eine Vielzahl von Formfaktoren ist für Anwendungen in den Bereichen Motoren, Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte, Robotik sowie Öl- und Gasbohrlochexploration verfügbar. Diese Drucksensoren eignen sich sowohl für statische als auch für dynamische Anwendungen.
Anwendungen
- Hydraulik- und Pneumatiksysteme
- Motorsport: Öl-, Kühlmittel-, Kraftstoff- und Bremssysteme
- Robotik und Maschinensteuerung
- Fahrzeugprüfungen
- Marine- und Flugprüfungen
- Allgemeine Prüfung von Laborgeräten
- Bohrlocherkundung
- Messung des Porenwassers
- Medizinische Geräte
- Luft- und Raumfahrt

Anpassbare Optionen

Äußerst geringe Größe

Großer Temperaturbereich
Produktmerkmale nach Wandlertyp
Miniatur-Druckmessumformer
Modelle XPM4, XPM6, XPC10, XPM10, XP5, EPRB, EB100
- 0,5 bis 1.000 bar (7,5 bis 15.000 psi) für bestimmte Serien
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Hoher Frequenzgang bis zu 750 kHz
- Optionaler Temperaturausgang
- Materialoptionen für Edelstahl- oder Titananschlüsse
Subminiatur-Druckmessumformer
Modelle EPL, EPB, XPR
- 0,35–350 bar (5 bis 5.000 psi)
- Extrem kleine Größe mit einer Dicke von bis zu 0,51 mm (0,02”)
- Hohe Resonanzfrequenz bis zu 1,7 MHz
- Membrandurchmesser nur 1,27 mm (0,05")
- Beschichtung für hohe Luftfeuchtigkeit oder Wasser