![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/6xx1n-wireless-pressure-transducer-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Hochpräzise Druckmessumformer
Die kabellosen, hochpräzisen Druckmessumformer von TE Connectivity machen eine feste Verkabelung überflüssig und ermöglichen die Fernsteuerung und -überwachung von Prozessen durch nahtlose digitale Kommunikation. Unsere Produkte sind für eigensichere explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert. Sie erfüllen alle geltenden Anforderungen für die Hochfrequenzkommunikation und sind CE- und RoHS-konform.
Diese hochpräzisen Sensoren sind in einem Gehäuse aus Edelstahl und Polymer untergebracht. Die kabellosen Druckmessumformer sind für die Messung von Flüssigkeiten, Gasen, verunreinigten und leicht korrosiven Medien geeignet. Das Design der Anschlüsse verwendet keine internen O-Ringe oder organische Materialien, die dem Druckmedium ausgesetzt sind, was eine hervorragende Haltbarkeit und Langzeitleistung gewährleistet.
Produkteigenschaften
- Bluetooth- und LoRaWAN-Konnektivität
- Batteriebetrieben mit langer Lebensdauer
- Integrierte Datenanalyse mit programmierbaren Aktionen
- Zertifizierung für eigensichere Gefahrenbereiche
- CE-Zulassung für die Schwerindustrie
- Stoßfestigkeit bis 50 g und Vibrationsfestigkeit bis 10 g
- Digitaler 24-Bit-A/D-Wandler
- Gesamtfehlerband von bis ±1 % FS
- Hervorragende langfristige Stabilität
- Große Betriebstemperaturbereiche
Typische Anwendungen
- Industrielle Prozesssteuerung und -überwachung
- Fortschrittliche HLK-Systeme
- Kälteanlagen
- Automobil-Prüfstände
- Off-Road-Fahrzeuge
- Pumpen und Kompressoren
- Hydraulik-/Pneumatische Systeme
- Landwirtschaftsmaschinen
- Energieerzeugung und -management
- Pool-/Spa-Pumpenüberwachung