![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/ntc-probes-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NTC-Temperaturfühler
Unsere NTC Fühler (Negative Temperature Coefficient) sind gut für verschiedene Anwendungen und Branchen geeignet. Sie sind für Oberflächen‑, Luft-Gas‑, HLKK‑, Flüssigkeits‑ und Patientenüberwachungsanwendungen und mit verschiedenen Gehäusen und Ausführungen in Standardbauformen und kundenspezifischen Designs verfügbar.
Produkteigenschaften:
- Produktdesign ist geeignet für zahlreiche Anwendungen
- Medizinische Fühler und Baugruppen gemäß ISO 13485
- AS9100 Baugruppen für Luft und Raumfahrt
- Explosionssichere ATEX-Baugruppen
- UL-konforme Baugruppen für HLK/R-Anwendungen
- Standardmäßige Röhren, Ringösen und Ansteckdesigns
- Kundenspezifische und maschinell hergestellte Standardmetallgehäuse in Messing, Edelstahl, Aluminium und exotischen Legierungen verfügbar
- Möglichkeiten der Kunststoffumspritzung
- Verfügbar für Temperaturbereiche von –80 °C bis +300 °C
- Weltweiter technischer Support für kundenspezifische Designlösungen
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Ausgewähltes Produkt | Plug-in NTC Fühler
Unsere NTC Fühler sind für eine schnelle und genaue Temperaturüberwachung ausgelegt und bieten eine Hochspannungsisolation von bis zu 4000 VAC und einen Isolationswiderstand, der sich ideal für Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Generatoren und Hochvoltmotoren eignet. Die NTC Fühler erfüllen die Zuverlässigkeitsanforderungen für die Lagerung bei hohen Temperaturen und für Temperaturwechselprüfungen.
![Steckbarer NTCTemperaturTastkopf – Infografik](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/plug-in-ntc-temperature-probe-infographic-en.jpg)
![Seitenabschnittsleiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Häufig gestellte Fragen
F: Wie schnell sprechen NTCs an?
A: Die Reaktionszeit ist als die Dauer definiert, nach der 62 % oder eine neue Temperatur erreicht wird, und sie ist eine Funktion der Masse. Je kleiner der Sensor, desto schneller die Rückmeldung. Ein diskreter Sensor wird schneller ansprechen als ein gleichartiger Sensor in einem Metallgehäuse. Die typische Rückmeldezeit für einen NTC-Thermistorsensor der Serie I beträgt < 15 Sekunden.
F: Sind NTCs in kleineren Größen verfügbar?
A: Typischerweise haben diskrete Sensoren mit Epoxidbeschichtung Außendurchmesser von max. 24 mm und Miniatursensoren mit Glas einen von max. 4 mm.
F: Wie stabil sind NTC-Sensoren?
A: Verschiedene Sensorfamilien haben unterschiedliche Stabilitätsspezifikationen. Epoxidbeschichtete NTCs sind weniger stabil als hermetisch abgedichtete NTC-Sensoren aus Glas.
Mehr lesen: Häufig gestellte Fragen (FAQ) – NTC-Thermistor-Temperatursensoren