Anwendung
Kühl bleiben
Die Verringerung des Energieverbrauchs führt zur Entwicklung neuer Designs. TE bietet Steckverbinder, Sensoren, Relais, Warmschrumpfschläuche und mehr für Ihre neuesten, effizientesten Klimaanlagendesigns an. Die Produktpalette von TE umfasst auch hermetische Kompressorschnittstellen zur Integration der Endverschlüsse von Lackdraht und Antriebssteuerungskabeln.
Klicken Sie auf „Mehr erfahren“, um weitere Produkte anzuzeigen, die den Wirkungsgrad der Anwendungen erhöhen. Neben Kabelbäumen, Hauptsteuerungen und Benutzerschnittstellen, Steuerungen für den Außenbereich, Lüftern/Gebläsen, Temperaturschaltern/-sensoren und 4-Wege-Ventilen bietet TE Connectivity eine Reihe von Steckverbindern, Relais und mehr für einen maximalen Wirkungsgrad von Klimaanlagendesigns an. Unter „Mehr erfahren“ finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Produkten für Ihre Anwendungsbedürfnisse.
Kabelbaum
Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten der Klimaanlage. Er ist eine Sammlung von Verdrahtungsklemmen und Steckverbindern, die Signale und Leistung zum Motor, Schaltern und Sensoren sendet. Ein typischer Kabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Klemmen und Verbinder sowie Schrumpfschläuche.
Kabelbaum
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Kabelbaum
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.
Kabelbaum
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Zahlreiche Optionen umfassen Rund-, Flansch-, Querwand-, abgedichtete und Farbgehäuse aus verschiedenen Materialien (u. a. mit Glühdraht kompatibel). Die Gehäuse sind positiv polarisiert, bieten einen Formschlussmechanismus sowie die Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer und ermöglichen so eine einfache und fehlerfreie Montage.
Kabelbaum
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem sind unzählige Farben verfügbar.
Kabelbaum
Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch
Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Schrumpfschlauch sowohl für Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion als auch für Isolation und mechanischen Schutz. Bei der Installation schmilzt und fließt ein Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle.
Kabelbaum
Spleiße
Egal, ob Sie massiven 30 AWG-Kupferspulendraht oder einen 4/0-Litzendraht aus Aluminium verbinden müssen: Wir bieten eine Lösung. Wählen Sie Crimpanschlüsse, IDC-Anschlüsse oder Anschlüsse mit anderen Spleißtechnologien aus, die manuell oder mit halb- oder vollständig automatischer Ausrüstung verarbeitet werden.
Kabelbaum
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Kabelbaum
FASTON-Klemmen
Anwendungsgeschwindigkeit, einheitliche Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Die Leiterplatte ist für die Steuerung der Temperatur, die Funktionen des Motors und den gesamten Klimaanlagenzyklus verantwortlich. Eine typische Steuerplatine enthält Draht-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalzusammenschaltungen, Relais und Buchsen.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Leiterplattenrelais
Unsere Leiterplattenrelais bieten Bezugswerte bei einem Signalpegel von bis zu 30 A in verschiedenen Kontaktkonfigurationen. Eine große Bandbreite an Spulenoptionen, Verbindungstypen und Gehäuseausführungen erweitert die Flexibilität beim Design.
Außensteuerung
TE bietet hermetische Kompressorschnittstellen zur Integration von Anschlüssen für Magnet- und Antriebssteuerungskabel sowie Schaltungsschutzsysteme an.
Außensteuerung
Kombiblöcke
Kombiblöcke bieten kostengünstige, komplett isolierte Schnellverbinderanschlüsse für hermetisch abgedichtete Stecksockelstifte an Kompressoren. Sie sind für Stifte mit einem Durchmesser von 0,090 [2,29] und 0,125 [3,18] erhältlich. Ein AMPLIVAR-Kontakt ist für Stifte mit einem Durchmesser von 0,090 [2,29] und 0,125 [3,18] erhältlich.
Außensteuerung
Spulendrahtklemmen und -spleiße
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Spulendraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Anwendungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.
Außensteuerung
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Außensteuerung
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Lüfter-/Gebläsemotor
Alle Klimaanlagen verfügen über einen Lüfter oder ein Gebläse zur Verteilung der gekühlten Luft im Raum. Mithilfe von Lackdraht-Kabelverbindern oder Kabelschuhen wird die Wicklung des Lüfter- oder Gebläsemotors mit der Stromquelle oder einer Motorsteuerplatine verbunden. Diese Verbindungen können einzeln oder innerhalb eines integrierten Direktsteckverbinders oder eines Motor-I/O-Moduls erfolgen, um Montagezeiten zu verkürzen.
Lüfter-/Gebläsemotor
Lackdrahtkontakte
Wir bieten eine Vielzahl an Kabelverbindern für Lackdraht, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Verarbeitungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.
Lüfter-/Gebläsemotor
FASTON Klemmen
Schnelle Verarbeitung – hohe Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Lüfter-/Gebläsemotor
RAST-kompatible Stecker
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Temperaturschalter/-sensor
Diese Verbindungen sind stabiler als in anderen Geräteanwendungen, erfassen die Temperatur und senden die Daten an den Leiterplattensensor. Ein Thermostat ist auf die gewünschte Temperatur eingestellt, und ein Sensor steuert den Kompressor, um diese eingestellte Temperatur beizubehalten. Temperaturschalter und -sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen verbunden.
Temperaturschalter/-sensor
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Temperaturschalter/-sensor
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.
Temperaturschalter/-sensor
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.
Temperaturschalter/-sensor
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.
Temperaturschalter/-sensor
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.
Temperaturschalter/-sensor
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Temperaturschalter/-sensor
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Temperaturschalter/-sensor
Feuchtigkeitssensoren
Beruhend auf einer einzigartigen kapazitiven Zelle sind die digitalen Feuchtigkeitssensoren speziell für hochvolumige Anwendungen ausgelegt. Diese Niedrigleistungskomponenten sind ideal für kostensensible OEM-Anwendungen mit starken Platzeinschränkungen.
Vier-Wege-Ventil
Das Vier-Wege-Ventil ist ein Ventil zur Flüssigkeitskontrolle mit vier Anschlüssen, die im gleichen Abstand in der Ventilkammer verteilt sind, und der Stecker verfügt über zwei Durchlässe zur Verbindung benachbarter Anschlüsse.
Vier-Wege-Ventil
FASTON Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Vier-Wege-Ventil
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Anwendung
Kühl bleiben
Die Verringerung des Energieverbrauchs führt zur Entwicklung neuer Designs. TE bietet Steckverbinder, Sensoren, Relais, Warmschrumpfschläuche und mehr für Ihre neuesten, effizientesten Klimaanlagendesigns an. Die Produktpalette von TE umfasst auch hermetische Kompressorschnittstellen zur Integration der Endverschlüsse von Lackdraht und Antriebssteuerungskabeln.
Klicken Sie auf „Mehr erfahren“, um weitere Produkte anzuzeigen, die den Wirkungsgrad der Anwendungen erhöhen. Neben Kabelbäumen, Hauptsteuerungen und Benutzerschnittstellen, Steuerungen für den Außenbereich, Lüftern/Gebläsen, Temperaturschaltern/-sensoren und 4-Wege-Ventilen bietet TE Connectivity eine Reihe von Steckverbindern, Relais und mehr für einen maximalen Wirkungsgrad von Klimaanlagendesigns an. Unter „Mehr erfahren“ finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Produkten für Ihre Anwendungsbedürfnisse.
Kabelbaum
Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten der Klimaanlage. Er ist eine Sammlung von Verdrahtungsklemmen und Steckverbindern, die Signale und Leistung zum Motor, Schaltern und Sensoren sendet. Ein typischer Kabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Klemmen und Verbinder sowie Schrumpfschläuche.
Kabelbaum
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Kabelbaum
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.
Kabelbaum
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Zahlreiche Optionen umfassen Rund-, Flansch-, Querwand-, abgedichtete und Farbgehäuse aus verschiedenen Materialien (u. a. mit Glühdraht kompatibel). Die Gehäuse sind positiv polarisiert, bieten einen Formschlussmechanismus sowie die Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer und ermöglichen so eine einfache und fehlerfreie Montage.
Kabelbaum
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem sind unzählige Farben verfügbar.
Kabelbaum
Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch
Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Schrumpfschlauch sowohl für Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion als auch für Isolation und mechanischen Schutz. Bei der Installation schmilzt und fließt ein Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle.
Kabelbaum
Spleiße
Egal, ob Sie massiven 30 AWG-Kupferspulendraht oder einen 4/0-Litzendraht aus Aluminium verbinden müssen: Wir bieten eine Lösung. Wählen Sie Crimpanschlüsse, IDC-Anschlüsse oder Anschlüsse mit anderen Spleißtechnologien aus, die manuell oder mit halb- oder vollständig automatischer Ausrüstung verarbeitet werden.
Kabelbaum
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Kabelbaum
FASTON-Klemmen
Anwendungsgeschwindigkeit, einheitliche Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Die Leiterplatte ist für die Steuerung der Temperatur, die Funktionen des Motors und den gesamten Klimaanlagenzyklus verantwortlich. Eine typische Steuerplatine enthält Draht-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalzusammenschaltungen, Relais und Buchsen.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Leiterplattenrelais
Unsere Leiterplattenrelais bieten Bezugswerte bei einem Signalpegel von bis zu 30 A in verschiedenen Kontaktkonfigurationen. Eine große Bandbreite an Spulenoptionen, Verbindungstypen und Gehäuseausführungen erweitert die Flexibilität beim Design.
Außensteuerung
TE bietet hermetische Kompressorschnittstellen zur Integration von Anschlüssen für Magnet- und Antriebssteuerungskabel sowie Schaltungsschutzsysteme an.
Außensteuerung
Kombiblöcke
Kombiblöcke bieten kostengünstige, komplett isolierte Schnellverbinderanschlüsse für hermetisch abgedichtete Stecksockelstifte an Kompressoren. Sie sind für Stifte mit einem Durchmesser von 0,090 [2,29] und 0,125 [3,18] erhältlich. Ein AMPLIVAR-Kontakt ist für Stifte mit einem Durchmesser von 0,090 [2,29] und 0,125 [3,18] erhältlich.
Außensteuerung
Spulendrahtklemmen und -spleiße
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Spulendraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Anwendungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.
Außensteuerung
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Außensteuerung
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Lüfter-/Gebläsemotor
Alle Klimaanlagen verfügen über einen Lüfter oder ein Gebläse zur Verteilung der gekühlten Luft im Raum. Mithilfe von Lackdraht-Kabelverbindern oder Kabelschuhen wird die Wicklung des Lüfter- oder Gebläsemotors mit der Stromquelle oder einer Motorsteuerplatine verbunden. Diese Verbindungen können einzeln oder innerhalb eines integrierten Direktsteckverbinders oder eines Motor-I/O-Moduls erfolgen, um Montagezeiten zu verkürzen.
Lüfter-/Gebläsemotor
Lackdrahtkontakte
Wir bieten eine Vielzahl an Kabelverbindern für Lackdraht, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Verarbeitungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.
Lüfter-/Gebläsemotor
FASTON Klemmen
Schnelle Verarbeitung – hohe Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Lüfter-/Gebläsemotor
RAST-kompatible Stecker
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Temperaturschalter/-sensor
Diese Verbindungen sind stabiler als in anderen Geräteanwendungen, erfassen die Temperatur und senden die Daten an den Leiterplattensensor. Ein Thermostat ist auf die gewünschte Temperatur eingestellt, und ein Sensor steuert den Kompressor, um diese eingestellte Temperatur beizubehalten. Temperaturschalter und -sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen verbunden.
Temperaturschalter/-sensor
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Temperaturschalter/-sensor
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.
Temperaturschalter/-sensor
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.
Temperaturschalter/-sensor
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.
Temperaturschalter/-sensor
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.
Temperaturschalter/-sensor
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Temperaturschalter/-sensor
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.
Temperaturschalter/-sensor
Feuchtigkeitssensoren
Beruhend auf einer einzigartigen kapazitiven Zelle sind die digitalen Feuchtigkeitssensoren speziell für hochvolumige Anwendungen ausgelegt. Diese Niedrigleistungskomponenten sind ideal für kostensensible OEM-Anwendungen mit starken Platzeinschränkungen.
Vier-Wege-Ventil
Das Vier-Wege-Ventil ist ein Ventil zur Flüssigkeitskontrolle mit vier Anschlüssen, die im gleichen Abstand in der Ventilkammer verteilt sind, und der Stecker verfügt über zwei Durchlässe zur Verbindung benachbarter Anschlüsse.
Vier-Wege-Ventil
FASTON Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.
Vier-Wege-Ventil
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.