Isolierte Kabelschuhe und Stoßverbinder
Unsere Kabelschuhe und Kabelverbinder der Marke PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Schaltungsumgebungen konzipiert. PIDG Kabelschuhe bestehen aus einem mit Nylon oder PVC isolierten Kupferkörper plus einer Kupferhülse, die auf die Drahtisolation gecrimpt wird und so zusätzliche Unterstützung bietet. Dieses einzigartige Design ist vibrationsbeständig und ermöglicht ein Verbiegen des Drahts in alle Richtungen, ohne dass dabei die Drahtisolation oder der Leiter beschädigt wird.
Zuverlässiges Crimpen. Die Bauweise der Crimpmatrizen und das Design des Kabelschuhs ermöglichen eine einheitliche Isolationsdicke, wenn der Kabelschuh zusammengedrückt wird. Dabei wird der Druck gleichmäßig auf die Mitte des Crimpbereichs übertragen. So entstehen äußerlich und leistungstechnisch identische Crimpverbindungen und Kontakte. Unsere PIDG Kabelschuhe sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter: Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Kabelschuhe mit Flansch, Stiftkabelschuhe sowie Stoßverbinder und Stoßverbinder mit Querschnittsabstufung.
Produkteigenschaften
PIDG Terminals und Splices
- Nylon- oder PVC-Isolierung, Verzinnung
- Kupferhülse als Isolationsunterstützung
- Drahtgrößenbereich: 26 AWG bis 10 AWG (0,12 bis 6,64 mm²)
- Betriebsspannung: 300 V
- Nenntemperatur: Standard max. 105 °C, PVF2 max. 150 °C (ebenfalls erhältlich mit PTFE-Isolierung und Vernickelung bis max. 288 °C)
- UL-gelistet, CSA-zertifiziert
- Viele PIDG Kabelschuhe sind für militärische Spezifikationen zugelassen: ASM7928
- Vibrationsbeständig; Draht kann in alle Richtungen verbogen werden, ohne beschädigt zu werden
- Die Isolation ist abweisend gegenüber Kohlenwasserstoffen (Fette, Öle usw.) und weist eine hohe Isolationsfestigkeit auf.
- Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen für einen optimalen elektrischen Kontakt mit dem Leiter und eine maximale Zugfestigkeit.
- Die Trichteröffnung für den Draht verhindert zurückgedrehte Drahtadern und ermöglicht ein schnelles Einstecken des Drahts bei der Hochgeschwindigkeitsfertigung.
- Die Isolierhülsen und entsprechende Werkzeugausstattung sind nach Drahtgröße farbkodiert und können so leichter identifiziert werden.
- Speziell von TE entwickelter „C“-Crimp für starke Beanspruchung
Der Schwerpunkt dieser Anleitung liegt auf lötfreien, geschlossenen Crimphülsen. Sie liefert praktische Richtlinien durch einfache und eindeutige Illustrationen, die den Benutzer dabei unterstützen, jedes Mal eine richtig gecrimpte Kabelverbindung herzustellen. Die Anleitung veranschaulicht, was man beim Crimpen tun oder unterlassen sollte, und beschreibt die richtige Kombination aus Kabel, Kabelschuh und Crimpwerkzeug aus dem umfangreichen Produktsortiment von TE Connectivity.
300 V
Betriebsspannung
105 °
Max. Betriebstemperatur (°C)
MIL
MIL-SPEC-Zulassung
Es gibt nicht viel in der Welt der Elektromontage, das einfacher zu sein scheint, als Drähte an Klemmen zu crimpen. Ein Crimpwerkzeug drückt die Drahtcrimphülse fest um die Adern des abisolierten Drahts und bildet so ein homogenes Metall. Seine Einfachheit ist der Grund dafür, dass der lötfreie Kontakt seit über siebzig Jahren einer der beliebtesten Steckverbinder auf dem Markt ist. Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.
Anwendungen
- Instrumente/Steuerungen
- Beleuchtung
- Stromversorgungen
- Schalttafelkästen
- Transport
- Hebezeuge
- Motoren
- Luft‑ und Raumfahrt
- Elektro- und Haushaltsgeräte