Vorisolierte Kabelschuhe für effiziente Verbindungen

Die vorisolierten, lötfreien PLASTI-GRIP Kabelschuhe und Kabelverbinder wurden entwickelt, um kostengünstige, isolierte elektrische Anschlüsse zu ermöglichen. Der Isolierkörper besteht aus hochleitfähigem Kupfer und einer farbcodierten PVC-Isolierung, wodurch sie für eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen geeignet sind. Unsere speziell entwickelten Crimpwerkzeuge gewährleisten eine schnelle und effiziente Montage. Der Draht und die Crimphülse bilden eine starke, hochleitfähige Verbindung mit ausgezeichneter Zugfestigkeit, während die Verzinnung den Korrosionswiderstand erhöht. Die hohe Qualität, Leistung und einfachen Montage der PLASTI-GRIP Kabelschuhe macht sie ideal für verschiedene industrielle Anwendungen. Die meisten Produkte haben UL- und CSA-Zulassung und sind in verschiedenen Zungenformen, Bolzengrößen und Drahtbereichen von 22 AWG bis 2/0 erhältlich.

Produkteigenschaften

PLASTI-GRIP Kabelschuhe und Kabelverbinder

Produkte anzeigen

 

Isolierung PVC-Isolierung Zulassungen UL/CSA
Leistungsmerkmale Einfache gewerbliche Montage
Crimpdesign „C“-Crimp oder Tetra Crimp
Drahtstärke 0,26–76 mm2 (22 bis 2/0 AWG) Nennspannung 600 V
Beschichtung Zinn Nenntemperatur 150 °C
Werkstoffe Kupferlegierung Verbindertyp Ringkabelschuh, Gabelkabelschuh; Stoß- und Parallelverbinder

Produkteigenschaften

PLASTI-GRIP Kabelschuhe und Kabelverbinder

  • Leichte Montage mit Werkzeugen von TE, gleichbleibend gute Crimpverbindungen
  • Isolierung sorgt für gute Isolationsfestigkeit und unterstützt die Drahtisolation, um blanke Drähte zu vermeiden.
  • Speziell von TE entwickelter „C“-Crimp für eine langlebige Crimpverbindung
  • Die Trichteröffnung für den Draht am Kabelschuh verhindert zurückgedrehte Drahtadern und ermöglicht ein schnelles Einstecken des Drahts bei der Hochgeschwindigkeitsfertigung.
  • Rillen in der Crimphülse sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Kontakt- und Zugfestigkeit.
  • Etabliert in allen Märkten
Navigator für Industrielle Kabelschuhe und Kabelverbinder
Navigator-Tool für industrielle Kabelschuhe und Kabelverbinder
Muster
Testen, bevor Sie kaufen! Überzeugen Sie sich selbst von unseren Lösungen.

Effiziente Anschlüsse

Die PLASTI-GRIP-Verarbeitungswerkzeuge von TE wurden entwickelt, um einheitliche, qualitativ hochwertige Abschlüsse zu gewährleisten. Werkzeug und Kabelschuh sind aufeinander abgestimmt, um eine einfachere und schnellere Verarbeitung zu ermöglichen und dabei einen präzisen Crimpdruck für alle Drahtstärken zu bieten. Unsere PLASTI-GRIP Produkte sind als Ring-, Gabel- und Flanschkabelschuhe sowie als Parallel- und Stossverbinder verfügbar.

 

Es gibt nicht viel in der Welt der Elektromontage, das einfacher zu sein scheint, als Kabelschuhe zu crimpen. Ein Crimpwerkzeug drückt die Drahtcrimphülse fest um die Adern des abisolierten Drahts und bildet so ein homogenes Metall. Diese einfache Handhabung hat dazu geführt, dass lötfreie Kabelschuhe seit über siebzig Jahren zu den am häufigsten verwendeten Steckverbindern gehören. Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.

CRIMPEN VON KABELSCHUHEN – Das richtige Crimpwerkzeug ist unerlässlich (Whitepaper)
  1. Kabelschuhe und Kabelverbinder: Die Grundlage einer vernetzten Zukunft (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie die Kabelschuhe, Kabelverbinder und Crimpverbinder von TE Connectivity zur Steigerung der Energieeffizienz und der industriellen Automatisierung beitragen. Es werden nur einige unserer umfassenden Produktfamilien vorgestellt: AMP, PIDG, PLASTI-GRIP, SOLISTRAND uvm. Erfahren Sie mehr über unser Kabelschuh- und Crimpwerkzeugportfolio.

Kundenserviceformular
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.

Häufig gestellte Fragen

PLASTI-GRIP Kabelschuhe und Kabelverbinder

F: Können Drähte in PLASTI-GRIP Kabelschuhen kombiniert werden?

A: Ja, das ist möglich, solange der Gesamt-CMA- und Isolierungsdurchmesser innerhalb der Spezifikation liegt.

 

F: Sind TE PLASTI-GRIP Kabelschuhe MIL spezifiziert?

A: Nein, PLASTI-GRIP Kabelschuhe sind nicht militärisch qualifiziert. Die meisten PIDG und SOLISTRAND Kabelschuhe sind für SAE AS7928 qualifiziert.

 

F: Welcher Kontakt sollte in Anwendungen über 105 Grad Celsius verwendet werden?

A: Verwenden Sie STRATO-THERM Kabelschuhe (Katalog 82011).

 

F: Warum können PLASTI-GRIP Kabelschuhe 600 V und PIDG Kabelschuhe nur 300 V verarbeiten?

A: Es gibt keine zusätzliche metallische Hülse, um den Crimp zu unterstützen.

 

F: Warum wird keine Crimphöhe für die PLASTI-GRIP Kabelschuhe angegeben?

A: Es ist die Geometrie unserer Presswerkzeuge, die den perfekten Crimp auf PLASTI-GRIP Kabelschuhe garantiert.

Weitere Anwendungen

 
  • Instrumente/Steuerungen
  • Schaltanlagen
  • Stromversorgungen
  • Schalttafelkästen
  • Transport
  • Reparatur, Service und Montage