Kabelschuhe für zuverlässige elektrische Verbindungen

Ringkabelschuhe sind elektrische Kabelverbinder, die eine Verdrahtung mit einem Bolzen oder einer Schraubverbindung verbinden. Ringkabelschuhe sind an einem Ende mit einer geschlossenen oder offenen Crimphülse ausgestattet, um eine elektrische Verbindung mit dem Draht herzustellen. Am anderen Ende befindet sich eine ringförmige Zunge, die durch einen Bolzen oder eine Schraube, die durch den Ring geht, auf dem Gerät montiert ist. Gabelkabelschuhe verbinden oder trennen einen einzelnen Draht, der mit einer Schraube oder einem Bolzen verbunden ist. Ihre Form, die einer Gabel oder einem Spaten ähnelt, ermöglicht es dem Benutzer, den elektrischen Anschluss einfach zu verbinden oder zu trennen. Gabelkabelschuhe können Ihnen helfen, elektrische Leitungen schnell zu verbinden, da Schrauben und Bolzen beim Anbringen oder Entfernen einer Verbindung nur gelockert und nicht komplett abmontiert werden müssen.

Wir fertigen Ringkabelschuhe in einer Vielzahl von Größen und Typen. Ringkabelschuhe werden auch als Ringzungen oder Kabelschuhe mit Rungzunge bezeichnet.Unser Portfolio an Ringkabelschuhen umfasst isolierte Ringkabelschuhe, nicht isolierte Ringkabelschuhe, offene Ringkontakte oder geschlossene Ringkontakte, Hülsen, Vinylringe, Nylonringe, Ringkabelchuhe mit Schrumpfschlauch und Ringkontakte für Hochtemperaturanwendungen. Um eine geeignete Ringkabelschuhgröße zu finden, müssen Sie zuerst die Draht- und die Bolzengröße kennen, die Sie mit dem Kabelschuh verbinden werden. Eine weitere Überlegung ist das Verständnis der Umgebungsfaktoren, in denen der Ringkabelschuh eingesetzt werden soll. Dies wird Ihnen helfen, die geeignete Art der benötigten Isolation zu bestimmen. 

 

Die letzte Überlegung ist die Bedeutung der Verwendung des richtigen Crimpwerkzeugs. Werkzeuge und Kabelschuhe sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, um Crimpverbindungen zu erzeugen, die eine hohe elektrische und mechanische Leistung bieten. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Crimpform und die richtige Crimpzange für Ihre Anforderungen auswählen, vom manuellen Crimpen bis zum automatischen Crimpen für hohe Stückzahlen. Ringkabelschuhe werden in der Regel für Erdungszwecke verwendet. 

 

Unsere Ringkabelschuhe sind mit anpassbaren Funktionen, mehreren Bolzenlöchern, in gerader und rechtwinkliger Ausführung oder seitlicher Zunge erhältlich. Sie werden in der Transport- und Automobilindustrie häufig für den Anschluss von Schützen und mechanischen Relais an Motoren und andere Schaltungen eingesetzt. Ringkabelschuhe sind beliebt, weil die Kombination aus Bolzen und Ringform die Ausführung einer unverlierbaren Verbindung ermöglicht, die das Risiko ungewollter Unterbrechungen reduziert.

Unser Portfolio an Gabelkabelschuhen umfasst Gabelkabelschuhe mit Feder und Gabelkabelschuhe mit Flansch. Gabelkabelschuhe – auch als Gabelkontakte oder Gabelklemme bezeichnet – gehören zu den beliebtesten elektrischen Steckverbindern und zeichnen sich durch eine einzigartige Gabelform aus, die die Montage in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot erleichtert. Unsere Gabelkabelschuhe werden verwendet, um elektrische Verbindungen in Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten und Meerestechnik herzustellen. Um den richtigen Kabelschuh unter den vielen verschiedenen Eigenschaften auszuwählen, ist es am besten, zuerst zu ermitteln, wie und wo diese verwendet werden. Bei der Bewertung von isolierten Kabelschuhen sollten Sie berücksichtigen, welche Art von Kabelschuh für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist und welche Messgröße die wichtigsten Kriterien sind. Die Größen für Abmessungen und Bolzen können je nach der verwendeten Verdrahtungsart bestimmt werden.

Die Farbcodierung von Kabelschuhen nach Industriestandard kann Ihnen helfen, zu bestimmen, welcher Draht die beste Wahl für Ihre Anwendung ist. Unsere Gabelkabelschuhe sind mit anpassbaren Funktionen und mehreren Bolzenloch-Optionen ausgestattet. Wir bieten Gabelkabelschuhe sowohl als Buchsen als auch Stecker. 

Anwendungsbereiche:

  • Große Haushaltsgeräte, wie Klimaanlagen, Kühlschränke und Waschmaschinen
  • Kleine Haushaltsgeräte, wie Kaffeemaschinen, Reiskocher und Herde