Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen

Unsere SOLISTRAND Produkte sind für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen konzipiert. SOLISTRAND Kabelschuhe und Kabelverbinder sind für eine zuverlässige und langlebige Leistung in extremen Umgebungen konzipiert. SOLISTRAND Produkte sind korrosionsbeständig, schwingungsfest und haben eine Zugfestigkeit, die mühelos innerhalb der Grenzwerte kommerzieller Spezifikationen und der Gütevorschriften für Waffen und Geräte liegt. Unser SOLISTRAND Portfolio umfasst Ringkabelschuhe, Fahnenkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Hakenkabelschuhe Kabelschuhe mit Flansch sowie Parallelverbinder und Stoßverbinder. Wir bieten auch zugehörige SOLISTRAND Presswerkzeuge an, die für konsistente und gleichmäßige Anschlüsse entwickelt wurden und die Qualitätskontrolle einfach und die Leistung zuverlässig machen.

Produkteigenschaften

SOLISTRAND Kabelschuhe und Kabelverbinder

Produkte anzeigen

 

Isolierung Unisoliert Zulassungen UL/CSA, Mil Spec
Leistungsmerkmale Korrosionsbeständig; gewinkelte und Heavy-Duty-Optionen
Crimpdesign „W“-Crimp 
Drahtstärke 26 AWG bis 600 MCM  Nennspannung Spannung begrenzt auf die angewandte Drahtstärke
Beschichtung Zinn Nenntemperatur 170 °C
Werkstoffe Kupferlegierung Verbindertyp Alle Zungentypen; Parallel- und Stoßverbinder

Vorteile

  • Betriebsspannung: für die Nennspannung des entsprechenden Leiters konzipiert
  • Viele SOLISTRAND Kabelschuhe erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von SAE AS7928, Typ I, Klasse 1 und 2.
  • Korrosions- und schwingungsbeständig, hervorragende Zugfestigkeit
  • Hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit durch „W“-Crimp.
  • Einkerbungen oder Rillen in der Crimphülse sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Zugfestigkeit und eine maximale elektrische Kontaktfläche.
  • Der Auslauf am Hülseneingang vereinfacht das Einstecken von Drähten.
  • Die Lötnaht für einheitliche Metallstärke im gesamten Hülsenbereich sorgt dafür, dass sie rauen Industrieumgebungen standhalten. Sie verhindert zudem eingeklemmte Drähte.
Navigator für Industrielle Kabelschuhe und Kabelverbinder
Navigator-Tool für industrielle Kabelschuhe und Kabelverbinder
Muster
Testen, bevor Sie kaufen! Überzeugen Sie sich selbst von unseren Lösungen.
  1. Kabelschuhe und Kabelverbinder: Die Grundlage einer vernetzten Zukunft (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie die Kabelschuhe, Kabelverbinder und Crimpverbinder von TE Connectivity zur Steigerung der Energieeffizienz und der industriellen Automatisierung beitragen. Es werden nur einige unserer umfassenden Produktfamilien vorgestellt: AMP, PIDG, PLASTI-GRIP, SOLISTRAND uvm. Erfahren Sie mehr über unser Kabelschuh- und Crimpwerkzeugportfolio.

Häufig gestellte Fragen

SOLISTRAND Kabelschuhe und Kabelverbinder

F.1 – Können Drähte in SOLISTRAND Kabelschuhen kombiniert werden?

A: Ja, das können sie, solange die gesamte CMA (Circular Mil Area) innerhalb der Spezifikationen liegt.

 

F.2 - Sind die Kabelschuhe von TE MIL spezifiziert?

Antwort: Ja, die meisten von ihnen erfüllen oder übertreffen SAE AS7928, Typ I, Klasse 1.

 

F.3 – Welches Produkt sollte für Anwendungen mit Temperaturen über 170 °C verwendet werden?

A: Verwenden Sie STRATO-THERM Kabelschuhe und Kabelverbinder (Katalog 82011) von TE.

 

F.4 - Was sind die besten Optionen für eine bessere Zugentlastung und/oder isolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder?

A: Die besten Optionen sind TE PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder (hohe Schwingungen und Zuverlässigkeit) oder TE PLASTI-GRIP Kabelschuhe und Kabelverbinder (geringe Schwingungen). Siehe auch Kurzübersichten 1773464-1 und 6-1773465-8

Kundenserviceformular
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.