Effiziente, hermetische Kompressorverbindungen

Cluster Blocks bieten Herstellern von Klimatechnik‑ und Kühlsystemen eine kostengünstige, vollständig isolierte, elektrische Quick Connect-Lösung für den Anschluss an hermetischen Durchführungsstiften von Kompressoren. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Stöße und Gewalteinwirkung und bieten langlebige Leistung im Kontakt mit Ölen und Kühlmitteln. Da die Steckverbinder nur von einer Seite Stifte aufnehmen, wird die Gefahr einer Umpolung während der Installation minimiert. Die Gehäuse sind sowohl für die Innen- als auch für die Außenseite des Kompressors erhältlich und eignen sich sowohl für Zuleitungsdrahtkontakte als auch für AMPLIVAR Lackdrahtkontakte zur Direktverbindung. Die Cluster Blöcke von TE sind mit geringer Kontakt-Einsetzkraft für eine einfache Montage ausgelegt und zur schnelleren Installation auf Trommeln erhältlich.

Cluster Blocks

Produkteigenschaften

Drahtstärke (CMA / AWG)
220 - 16,480 / 27-8
Mittlere Stiftposition Vorwärts, zurück
Maximale Drahtanzahl Lackdraht: 3
Zuleitungsdraht: 2
Stiftgröße (Zoll)
0.090, 0.125
Drahttyp
Lackdraht (Cu / Al) und Litzenleiter
Anzahl der Pole
2-5
Kontaktmaterial Basis: Zinnbronze, Messing
Beschichtung: Zinn
Maximale typische Betriebstemperatur (°C) 125
Gehäusematerial
PBT Polyester, PA66
Behördliche Zulassung(en)
UL
  1. Lackdrahtkontakte von TE (Englisch)

TE Connectivity bietet hoch effiziente Lackdrahtkontakte für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio an Schneidklemmverbindern (IDC-Kontakten), Crimpverbindern und Cluster Blocks der Marken AMPLIVAR, MAG-MATE, SIAMEZE.