100E-Kabel für die Bahntechnik
Das neue, für den Schienen- und Bahnverkehr zugelassene 100E-Signalkabel für 300 Volt.
TE Connectivity präsentiert ein neues Leitungs- und Kabelprodukt für die Bahntechnik: das 100E Um die vorhandene 100G-Produktlinie zu ergänzen, führt TE Connectivity (TE) das 100E-Signalkabel für 300 Volt ein. Dieses für den Schienen- und Bahnverkehr zugelassene Kabel ist vollständig mit den Standards von EN50306-2, EN50306-3 und EN50306-4 konform. Das Kabel erfüllt alle EN-Zulassungen für dünnwandige Isolierung der Schienenverkehrsbranche und eignet sich für alle neu errichteten Schienenwege innerhalb der Europäischen Union.
Mit der Polymer- und Vernetzungstechnologie von TE Connectivity. Die Isolierung mit doppelwandigem Mantel des 100E bietet Folgendes:
- 30 % Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlicher Leitung mit dickem Mantel ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen für den Endbenutzer.
- Ungefähr 50 % Einsparung im Kabelvolumen und damit mehr Raum für Zugkonstrukteur, Zugbauer und Passagiere.
Es wird eine Nennspannung von 300 V und ein Größenbereich von 0,50 mm2 bis 2,50 mm2angeboten
Vorteile
Mit der Polymer- und Vernetzungstechnologie von TE Connectivity. Die Isolierung mit doppelwandigem Mantel bietet Folgendes:
- Geringeres Gewicht und dünner Mantel verringern Bündelvolumen und Gewicht.
- 30 % Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlicher Leitung mit dickem Mantel ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen für den Endbenutzer.
- Ungefähr 50 % Einsparung im Kabelvolumen und damit mehr Raum für Zugkonstrukteur, Zugbauer und Passagiere.
- Einhaltung der Schienenverkehrsstandards EN50306-2, -3 und-4 für dünnwandige Kabel und damit tauglich für den Einsatz in Personenwagen in der Nähe der Passagiere.
Haupteigenschaften
- Dauerbetriebstemperatur (Kabel)
von -55 °C bis 125 °C - Dauerbetriebstemperatur (Kabel)
von -30 °C bis 105 °C
- Halogen:
Raucharme, halogenfreie, äußerst flammenhemmende Materialien
- Nennspannung:
100E 300/500 V
- Leitergrößenbereich:
0,50 mm2 bis 2,50 mm2
- Aufbau:
Einzelader
- Farben:
Einadrige Isolierung weiß
Standardisolierung weiß
- Leiter:
Verzinnte Kupferlitzen
Anwendungen
- Bahnmarkt für Schienenfahrzeuge
- U-Bahn-Tunnels
- Alle Signal- und Stromanwendungen für Schienenfahrzeuge und Tunnels
Standards
- EN50306-2
- EN50306-3
- EN50306-4