Reparaturbänder für die ursprüngliche Ausrüstungsleistung
Reparaturbänder der Produktreihe Raychem von TE eignen sich ideal zum Schutz von Kabel- und Kabelbaumsätzen, die bei der Installation beschädigt wurden, vor Feuchtigkeit, Korrosion und Verschmutzung.
Ideal für Reparaturen bei der Arbeit Reparaturbänder für Kabelsätze und -bäume der Produktreihe Raychem von TE können für viele gängige Kabelmäntel verwendet werden und bieten einen ähnlichen Schutz vor Witterungseinflüssen wie das Originalequipment. Die Reparaturbänder sind benutzerfreundlich, schützen vor Feuchtigkeit, bieten elektrische Isolation und sorgen dafür, dass die Systeme funktionsfähig bleiben.
Selbstamalgamierendes Kabelbaumband
S1081
S1081 wird als Schutzwicklung für beschädigte Kabel und ungewöhnliche Formen eingesetzt, wenn keine wärmeschrumpfenden Formteile oder Schläuche angebracht werden können. Bei einer Erwärmung von mehr als 120 °C schrumpft das Band der Länge nach und formt selbstamalgamierend eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung.
Teilebeschreibung | Material | Kabelmäntel | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|
S1081 | Selbstamalgamierend, nicht flammenhemmend, Polyolefin | DR-25-, RNF-100- und NT-Schläuche | -80 oC bis 130 oC |
T-DR25-Band
Das T-DR-25-Band wird so angebracht, dass es eine dichte, fein angepasste Abdeckung bildet. T-DR25-Band wird für das Reparieren von DR-25-Kabelmänteln und zum Schutz von Drahtbündeln empfohlen. Es ist flammenhemmend und dichtet gut gegen Spritzwasser ab, nicht aber bei vollständigem Eintauchen in Wasser. Bei einer Erwärmung von mehr als 130 °C schrumpft das Band der Länge nach und „verbindet sich“ mit der Oberfläche. So bildet es eine dichte, fein angepasste Abdeckung.
Teilebeschreibung | Breite (mm) | Kabelmäntel | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|
T-DR-25-NR1-0 | 1" (25 mm) | DR-25 | 135 °C |
T-DR-25-NR2-0 | 0,75" (20 mm) | DR-25 | 135 °C |
Wärmeschrumpfendes RT-555-Hochtemperaturband
Das wärmeschrumpfende Hochtemperaturband ist ein zweischichtiges, seitlich anzubringendes Abdichtungsprodukt, das bei Wärme rückverformt werden kann und dessen Länge bei einer Wärmezufuhr von mehr als 220 oC um einen vordefinierten Prozentsatz schrumpft.
Teilebeschreibung | Breite (mm) | Betriebstemperatur |
---|---|---|
RT-555-T.75-A260-XX | 0,75" (18,75 mm) | 200 °C |
RT-555-T1.0-A260-XX | 1,0" (25 mm) | 200 °C |
RT-555-T1.5-A260-XX | 1,5" (38 mm) | 200 °C |
RT-555-T2.0-A260-XX | 2,0" (51 mm) | 200 °C |
Vorteile
- Einfache Installation
- Schnelle Reparatur
- Reparatur ohne Entfernen der vorhandenen Kabel
Eigenschaften
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Elektrische Isolation
- Zugentlastung
- Abriebschutz
Anwendungen
- Reparieren von abgeschnittenen, abgeriebenen, verschlissenen oder zerfetzten Kabelmänteln
- Abdichtung von Kabelverzweigungen