Zuverlässig und langlebig
Das Zubehör für Warmschrumpfkomponenten der Produktreihe Raychem von TE ist beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen und extremen Temperaturen. Die Kabel sind dank der P- und Laschenklemmen besser vor Abnutzung und Verschleiß geschützt. Wärmeschrumpfende Materialien vereinfachen die Größenbemessung und die Installation. Zum Zubehör der Produktreihe Raychem gehören Distanzstücke, Durchführungen und Zugentlastungsvorrichtungen, die sich ideal zur Ergänzung von Kabelbaumsätzen und elektrischen Baugruppen in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen eignen.
Produkteigenschaften:
Zubehör für Warmschrumpfkomponenten
- Passend zur Betriebskonfiguration der Schaltung
- Längere Nutzungsdauer von Schaltungen
- Stellt die ursprüngliche Leistung wieder her
- Vibrationsdämpfung
- Wärmeschrumpfend
- Flüssigkeitsbeständigkeit
- Temperaturbeständig
- Einfache Installation
Seitlich steckbare Durchführung
Teilenummern
Seitlich steckbare, vorab mit einer Spule versehene, wiederverwendbare Silikondurchführung für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, in denen auch Band oder Formdistanzstücke verwendet werden. Ein Streifen dieser seitlich steckbaren Durchführung ersetzt 1,82 m und 40 Wicklungen an herkömmlichem Band. Das Material ist vernetzt und thermogeformt, um der knappen Bündelkonfiguration der Anwendung zu entsprechen. Die seitlich steckbare Standarddurchführung verfügt über keine Klebstoffschicht, sodass sie einfach entfernt und nach Reparaturen häufig wiederverwendet werden kann.
Teilebeschreibung | Teilenummer | Länge in Zoll – ohne Spule |
---|---|---|
SEB-A | CS9490-000 | 1.00 |
SEB-B | CS9491-000 | 2.00 |
SEB-C | CS9492-000 | 3.00 |
SEB-D | CS9493-000 | 4.00 |
SEB-E | CS9494-000 | 6.00 |
SEB-F | CS9495-000 | 9.00 |
Betriebstemperatur: -75 oC bis 180 oC
Warmschrumpfspulen
202W302 bis 342
Warmschrumpfspulen bieten eine hervorragende Positionierung, Polsterung und Schutz für Kabel oder Schläuche mit P-Klammern oder Kabelbindern.
Verfügbare Materialien
Material | Materialbeschreibung | Vorbeschichtung | Klebstoff |
---|---|---|---|
-3 | Halbstarres Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 oder S1048 |
-4 | Flexibles Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 oder S1048 |
-12 | Fluorelastomer | k. A. | S1255-04 |
-25 | Flüssigkeitsbeständiges Elastomer | /86 oder /225 | S1017, S1048 oder S1125 |
-130 | Flexibles Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 |
Quadratische Ausdehnung = -130-Material
Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 12 und -25
Warmschrumpf-Positionierungsring
400W242
Der Warmschrumpf-Positionierungsring eignet sich aufgrund der hohen Ausdehnung für verschiedene Durchmesser. Er bietet gute mechanische, thermische und chemische Eigenschaften. Der Ring hält die Schläuche/Rohre zusammen und optimiert die Raumnutzung.
Material | Materialbeschreibung | Vorbeschichtung | Klebstoff |
---|---|---|---|
-3 | Halbstarres Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 oder S1048 |
-4 | Flexibles Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 oder S1048 |
-25 | Flüssigkeitsbeständiges Elastomer | /86 oder /225 | S1017 oder S1048 |
-100 | Polyolefin, Zerohal | k. A. | S1030 |
-130 | Flexibles Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 |
Dreiecksausdehnung = -130-Material
Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 25 und -100
Ausgewählte Anwendungen:
Zubehör für Warmschrumpfkomponenten
- Drahtbündelschutz
- Drahtzwischenraum
- Vibrationsdämpfung