Wärmeschrumpfende Durchführungen für zuverlässigen Abdichtungsschutz
Die Kabeldurchführungen bieten Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und die Durchgängigkeit der Abschirmung zu einer Querwand beim Durchführen eines Kabels. Bei unseren Durchführungen besteht die Baugruppe aus einer speziell entwickelten Gegenmutter und einer O-Ring-Dichtung, auf deren Rückseite ein Raychem Warmschrumpf-Formteil von vormontiert ist. Die Montage unserer Durchführungen ist einfach und unkompliziert: Ziehen Sie einfach die Gegenmutter an der Rückseite der Querwand fest. Dadurch wird der O-Ring zusammengedrückt; eine kleine Messerkante stellt den elektrischen Kontakt zwischen der Baugruppe und der Querwand her.
Produkteigenschaften
Durchführungen
- Zugentlastung
- Wärmeschrumpfend
- Erdung und Verbindung
- EMI-Schutz
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Metall- oder Kunststoffausführung
- Mehrfachaufzweigungen
- Vorab klebstoffbeschichtet
- Verfügbar als rechtwinklige Ausführung
- Langfristige Abdichtung durch Verhinderung von Kunststoffkriechdehnung
Durch das Aufbringen von Heißluft auf ein Warmschrumpf-Formteil wird eine Dichtung zum Kabel gebildet. Bei geschirmten Kabeln enthält die Baugruppe ein Raychem Warmschrumpf-Formteil und einen leitfähigen Klebstoff für die elektrische Verbindung zwischen Abschirmung und Querwand. Diese Formteile werden als abgeschirmte (geschirmte), wärmeschrumpfende Teile hergestellt, die für einen Abschirmungsgrad von 80 dB bei 100 MHz ausgelegt sind.
Zweiteilige Durchführung
207W213 bis 256
Materialnummer | Vorbeschichtung | Klebstoff |
---|---|---|
-3 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-4 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-12 | k. A. | S1255-04 |
-25 | /42, /86, /225 | S1017, S1048, S1125 |
-100 | /86, /180 | S1048, S1030 |
Kabeldurchführungen
Produkt | Teilebeschreibung |
---|---|
TCFS | Warmschrumpf-Formteil in ganzer Länge |
TCFR | Gekürztes Warmschrumpf-Formteil |
Erhältlich als ein- oder doppelseitige Montagevorrichtung.
Das Warmschrumpf-Formteil ist in den Ausführungen gerade ungeschirmt, rechtwinklig ungeschirmt, gerade geschirmt, geschirmt mit 45-Grad-Winkel oder rechtwinklig geschirmt sowie in -25- oder -100-Material erhältlich.
Durchführungsmaterial/-oberfläche: Nickel-Aluminium-Bronze, sandgestrahlt, mit Aluminiumlegierung beschichtetes Cadmium, braunoliv, über chemisch Nickel, mit Aluminiumlegierung beschichtetes chemisch Nickel und edelstahlbeschichtetes chemisch Nickel
Standardgewindelänge 20 mm
Typische Anwendungen
- Kabelzugang in Abzweigdosen, Schalttafeln und Trennwände