Wetterfeste Warmschrumpf-Endkappen
Die Raychem Warmschrumpf-Endkappen von TE bieten Unterwasser-, Erd- und Außenanwendungen Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Umwelteinwirkungen. Die Endkappen sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Witterung und sind auch mit Dichtungsmittel vorbeschichtet verfügbar. Dank der hohen Schrumpfrate reichen bereits kleinere Warmschrumpf‑Endkappen für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern aus.
Produkteigenschaften
- Mühelose Montage
- Mechanischer Schutz
- Abriebfestigkeit
- Schutz vor Umwelteinflüssen
- Wasserdicht durch Selbstabdichtung (nur mit Dichtungsmittel beschichtete Komponenten)
- SSC-Kappen: elektrische Isolation für 1.000 V
- Temperatur- und lösungsmittelbeständig
- Verfügbar mit flammwidrigem Material
SSC
Warmschrumpf-Endkappen
Aufschrumpfbare SSC-Endkappen bestehen aus einem wärmebeständigen modifizierten Polyolefin und sind deshalb äußerst beständig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Witterungseinflüssen. Die Endkappen verfügen zudem über hervorragende elektrische Eigenschaften. Für Unterwasser- oder unterirdische Anwendungen sind mit Dichtungsmittel beschichtete Endkappen erhältlich, die eine Druckdifferenz von bis zu 20 psi zwischen dem Kabelinneren und der Außenumgebung bieten. Diese Kappen können für Mäntel aus Blei, Stahl, Aluminium, Kupfer, Polyethylen, Polyolefin, EPR und PVC verwendet werden.
Betriebstemperatur -40 oC bis 85 oC
Teilebeschreibung | |
---|---|
SSC-XTV | Abdichtende Endkappe mit Klebstoff, mit Druckwert |
SSC-X | Abdichtende Endkappe mit Klebstoff |
SSC-XU | Endkappe, unbeschichtet |
Detaillierte Komponenten-Beschreibungen finden Sie in den Dokumenten oben.
Endkappen 101A011 bis 094
Endkappen bieten Unterwasser-, Erd- und Außenanwendungen Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Umwelteinwirkungen. Die Endkappen sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Witterung. Mit diesen Endkappen werden Kabel und Rohre geschützt sowie ungenutzte Ausgänge von Übergangsmuffen abgedeckt. Bei der Verwendung mit Klebstoff entsteht eine Abdichtung gegen Umwelteinflüsse.
Material | Materialbeschreibung | Vorbeschichtung | Teilenummer des Klebstoffs |
---|---|---|---|
-3 | Halbstarres Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 oder S1048 |
-4 | Flexibles Polyolefin | /42 oder /86 | S1017 oder S1048 |
-12 | Fluorelastomer | k. A. | S1255-04 |
-25 | Flüssigkeitsbeständiges Elastomer | /42 oder /86 | S1017, S1048 oder S1125 |
-100 | Polyolefin, Zerohal | /180 | S1030 |
Endkappe (ES-Cap)
Die Endkappe (ES‑Cap) wurde entwickelt, um eine mechanisch robuste Lösung in der Betriebsumgebung zu bieten. Die Klebstoffschicht sorgt für eine enge Abdichtung und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt, was zu Korrosionsproblemen führen könnte. Darüber hinaus kann die dicke Klebstoffschicht selbst in Umgebungen mit großen Temperaturbereichen hohe Leistung erbringen, wodurch sie für mehrere Märkte geeignet ist.

Typische Anwendungen
- Kabellagerung
- Ersatzleitungsschutz