![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/es-cap-pgp-content.jpg)
Flammwidrige Endkappen für extreme Temperaturen
Das Portfolio an Endkappen (End splice cap, ES-Cap) wurde entwickelt, um eine mechanisch robuste Lösung in der Betriebsumgebung zu bieten. Die schwarze Endkappe ist flammwidrig, was bedeutet, dass sich das Produktmaterial auch bei extrem hohen Brandtemperaturen nicht brennend ausbreitet.
Portfolio – Übersicht
Die Endkappe (End splice cap, ES-Cap) wurde entwickelt, um eine mechanisch robuste Lösung in der Betriebsumgebung zu bieten. Die schwarze Endkappe ist flammwidrig, was bedeutet, dass sich das Produktmaterial auch bei extrem hohen Brandtemperaturen nicht brennend ausbreitet.
Die Klebstoffschicht sorgt für eine enge Abdichtung und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt, was zu Korrosionsproblemen führen könnte. Es ist wichtig, dieses Produkt auf die geeignete Anwendung anzuwenden. Darüber hinaus kann die dicke Klebstoffschicht selbst in Umgebungen mit großen Temperaturbereichen hohe Leistung erbringen, wodurch sie für mehrere Märkte geeignet ist.
Anwendungen
- Endverbinder
- Verbinderkonfigurationen
- Drahtschutz
- Automobilanwendungen
- Industrial Commercial Transportation
- Industrie (Sekundärer Markt)
- Luft- und Raumfahrt (Sekundärer Markt)
Wichtige Vorteile
- Hervorragende Dichtungseigenschaften gegen Automobilflüssigkeiten und Feuchtigkeit durch Verwendung eines Klebestifts.
- Hoch flammwidrig.
- Durchsichtige Kappen für Sichtbarkeit während und nach der Anwendung.
- Mehrere Kappengrößen verfügbar zur Unterstützung verschiedener Enddrahtverbinderkonfigurationen.
- Schrumpfrate von 4:1 zur Abdeckung verschiedener Drahtgrößen.
Die Endkappe (End splice cap, ES-Cap) wurde entwickelt, um eine mechanisch robuste Lösung in der Betriebsumgebung zu bieten. Die schwarze Endkappe ist flammwidrig, was bedeutet, dass sich das Produktmaterial auch bei extrem hohen Brandtemperaturen nicht brennend ausbreitet.